Soluciones de automatización en el embalaje primario

Automatización de líneas de embalaje en el embalaje primario

En las líneas de embalaje primario automáticas se envasan primordialmente alimentos, bebidas, productos farmacéuticos o de la línea Consumer Care. Especialmente en estos sectores las exigencias en cuanto a protección de procesos e higiene son altísimas, ya que las máquinas e instalaciones de embalaje están sometidas a permanentes procesos de limpieza. En este contexto son criterios importantes la disponibilidad y seguridad de instalaciones y máquinas, como en las instalaciones de llenado, de máquina de moldeado, llenado y sellado, así como en la logística de transporte. A todas estas exigencias puede hacerse frente con nuestras tecnologías, como tecnología de control, sensores de seguridad y soluciones de Motion Control.

La meta es la automatización, la seguridad de los operarios y la prevención de paradas innecesarias de la máquina de embalaje al tiempo que se maximiza la productividad y la flexibilidad.

Su guía sobre la norma EN 415: ¡en un seminario web gratuito!

En este seminario web gratuito analizaremos la serie de normas EN 415, las normas de seguridad europeas que establecen cómo deben diseñarse y funcionar las máquinas de embalaje —desde las líneas de llenado hasta las paletizadoras— para proteger a las personas y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Descubrirá:

  • Qué es la norma EN 415 y cómo se relaciona con el Reglamento de máquinas de la UE
  • Por qué los fabricantes de equipo original se benefician de un diseño conforme a la norma
  • Cómo se aplican en la práctica los requisitos de seguridad habituales
  • Novedades de la norma EN 415-3 actualizada, incluida la cobertura del ciclo de vida y nuevos tipos de máquinas
  • Cómo le ayuda Pilz a conseguir máquinas que cumplan con la normativa
  • Ejemplos de aplicación con productos Pilz

Tanto si es ingeniero mecánico, ingeniero de seguridad o director de un departamento de envasado, este seminario web le proporcionará los conocimientos que necesita para desarrollar sistemas de embalaje más seguros, inteligentes y conformes con la normativa. Regístrese gratuitamente y adquiera una ventaja en materia de seguridad en el embalaje.

(El webinario sólo está disponible en inglés)

Seguridad e higiene de envases tipo blíster

El interruptor de seguridad magnético PSENmag supervisa puertas protectoras y posiciones en los duros entornos industriales. La carcasa de acero fino a pesar de suciedad y elevadas temperaturas. Los residuos no tienen ninguna oportunidad: las cubiertas o las tapas de su máquina quedan protegidas incluso tras métodos de limpieza agresivos, como la esterilización con vapor caliente.

Gracias a su resistente carcasa, la versión en acero inoxidable de PSENmag supervisa de forma fiable incluso entornos con atmósferas potencialmente explosivas. Por eso, el robusto interruptor con grado de protección IP67/IP69K, así como nuestros cables certificados por ECOLAB GmbH, resultan ideales para el embalaje seguro de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos.

Ejemplo de aplicación seguridad e higiene en embalajes con blíster

Protección contra el manipulado de su instalación de llenado

Ejemplo de aplicación de una instalación de llenado

La conexión en red de TI y OT (Operational Technology) exige una protección adicional de su máquina de embalaje, p. ej. la instalación de llenado. El cortafuegos protege el segmento de control contra manipulación mediante acceso no autorizado. Con ello se garantiza la seguridad de la máquina en caso de ataque desde el exterior. Se puede proteger con microcontroladores configurables seguros PNOZmulti 2, el sistema de automatización PSS 4000 (en la imagen) o cualquier otro sistema de control conectado previamente.

Junto con los correspondientes sensores, como, p. ej., PSENopt o el interruptor de seguridad PSENcode, la instalación de llenado funcionará de forma eficiente, totalmente segura y "secure".

Identification and Access Management (I.A.M.) en instalaciones de llenado

El I.A.M. ofrece soluciones a medida para cuestiones clave como la protección de los trabajadores, responsabilidad civil, maximización de la productividad y protección de datos. En las máquinas de embalaje es habitual tener que cambiar a menudo el modo de funcionamiento. Con el sistema de selección de modos de funcionamiento y de autorización de accesos PITmode, los trabajadores están protegidos frente a los peligros y, la maquinaria, contra accesos no autorizados. Junto con los microcontroladores PNOZmulti 2 o PSS 4000, la unidad de lectura PITreader impide cualquier intento de acceso no autorizado a paneles HMI y sustituye el uso de contraseñas, poco seguras, por el acceso vía pulsadores como el PIToe 4s o mediante identificación táctil a través de panel PMIvisu. PITmode fusion con la unidad independiente de evaluación (PITm4 SEU) se utiliza cuando hay en uso un mando de otros fabricante.

Por medio de llaves con transpondedor grabadas con permisos específicos de usuario se puede regular el acceso a través de puertas protectoras, como las que se utilizan para el mantenimiento de instalaciones de llenado. En la solución "Key-in-pocket", los ID de Security de los usuarios quedan almacenados en una lista segura de PNOZmulti 2 o PSS 4000. La instalación no puede rearrancar hasta que todos los usuarios han cerrado sesión. Por otra parte, la combinación con el sistema modular de protección de puertas brinda soluciones personalizables para la seguridad del resguardo en función de las necesidades de protección de personas y procesos.

Ejemplo de aplicación de una instalación de llenado con selección de modo de funcionamiento

Seguridad en máquinas de moldeado, llenado y sellado

Ejemplo de funcionamiento de máquinas de moldeado, llenado y sellado

Muchos procesos de embalaje automatizados, como el formado, el llenado y el precintado, requieren sistemas Motion Control con elevadas exigencias en cuanto a precisión de posicionamiento y sincronización de accionamientos. Las altas velocidades de funcionamiento, por ejemplo, de las bobinas y los dispositivos de alimentación del papel de embalaje, exigen un alto grado de seguridad para el operador que, gracias al diseño Safe Motion – seguridad integrada en drive PMCprotego DS – concentra en el propio regulador del accionamiento numerosas funciones de seguridad y Motion Monitoring.

Nuestros compactos servomotores PMCprotego SZ asumen todas las tareas de movimiento y complementan así la solución completa Motion Control.

Más información sobre tecnología de embalaje

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio