El fabricante de maquinaria especial HAHN Automation necesitaba un concepto de seguridad eficaz y de alto rendimiento para un reconocido fabricante de automóviles, en cuya planta iba a ponerse en marcha de una nueva celda de montaje de amortiguadores. Como socio de largo recorrido, Pilz desarrolló sobre la base de la estimación de riesgos una solución flexible para la protección de la celda de montaje que, además, podría trasladarse a otras instalaciones.
Protección flexible de máquinas especiales
Un concepto de seguridad basado en el sistema de módulos
El análisis de riesgos realizado por Pilz puso de manifiesto la necesidad de establecer medidas de protección adecuadas en las dos zonas de intervención y en cinco compuertas de mantenimiento de la celda. Puesto que la solución de seguridad exigida tenía que ser flexible y ampliable por módulos para instalaciones comparables, se optó por el microcontrol configurable PNOZmulti 2. Con su plataforma de hardware modular y una extensa gama de módulos de ampliación, desempeña el conjunto de funciones de seguridad y de supervisión. El uso del microcontrol es sencillo y tiene lugar a través del PNOZmulti Configurator; el concepto de seguridad se implementa en su totalidad por medio del PC. El interruptor de seguridad sin contacto PSENcode y un par de barreras fotoeléctricas de seguridad se encargan de proteger las zonas de intervención. Para supervisar las puertas protectoras se utiliza el sistema de protección de puertas PSENslock, que también actúa sin contacto. En caso necesario, HAHN Automation puede transferir esta eficiente solución de seguridad a las celdas de montaje que se instalen más adelante.
Las ventajas a primera vista:
- Solución de seguridad flexible y ampliable por módulos
- Con su plataforma de hardware modular y una amplia gama de módulos de ampliación, PNOZmulti 2 cubre todas las funciones exigidas
- Solución compuesta por control, sensores seguros y conexión descentralizada a la periferia que satisface máximos requerimientos de seguridad
Cita:
"En Pilz tenemos un socio de largo recorrido con el que nos relacionamos de igual a igual y que nos ofrece apoyo de confianza en todos los temas relativos a la seguridad. Aunque la formación de nuestros ingenieros eléctricos es inmejorable, los aspectos que rodean la norma DIN EN 13849 son muy complejos. En lo que se refiere a cuestiones técnicas, productos y soluciones eficaces, Pilz es un interlocutor competente que siempre colabora con nosotros para diseñar la solución que mejor se ajusta a lo que buscamos"
Sobre HAHN Automation
HAHN Automation, una empresa internacional que pertenece al HAHN Group, totaliza actualmente 800 empleados entre sus doce fábricas distribuidas por todo el mundo. HAHN Automation se dedica desde hace 25 años a desarrollar soluciones eficientes, especialmente para la automatización de procesos de montaje y comprobación. Los sectores clave son la industria del automóvil, de bienes de consumo y de electrónica y la tecnología de la salud.
Nuestros productos en aplicaciones reales
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]