Termoformado en la zona segura

La actividad central de la empresa austríaca Senoplast Klepsch es la fabricación de placas y láminas de plástico coextruidas senosan® para termoformado. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG, Senoplast Klepsch & Co. GmbH)

Senoplast Klepsch elabora productos semiacabados de plástico para diferentes ámbitos de aplicación. La actividad central de la empresa austríaca es la fabricación de placas y láminas de plástico coextruidas senosan® para termoformado. Para un proceso de embutición profunda sin fallos, Senoplast Klepsch apuesta por el sistema de radar seguro PSENradar, que aquí se encarga de proteger de manera "inusual" el proceso de producción. En la producción se prioriza también, entre otras cosas, la calidad y la seguridad: pensando en la protección de personas y máquinas, el sistema de radar seguro se integró en el control existente de las máquinas transformadoras.

Supervisión sin fallos en la fase de calentamiento

Básicamente, el sensor detecta la entrada a la zona peligrosa y activa el estado seguro de la máquina. Sin embargo, la función del sensor es otra: supervisar la zona delante de la máquina y verificar que el operador no abandona esta zona. El proceso de embutición profunda debe estar supervisado obligatoriamente para garantizar que se pueda intervenir de forma inmediata en caso de producirse un fallo. Si el sistema no detecta movimientos durante un tiempo predeterminado, se desactiva la calefacción de la instalación de embutición y el proceso de deformación finaliza automáticamente. La parametrización y el ajuste del sistema de radar resultó sencilla gracias al software correspondiente PSENradar Configurator.

Básicamente, el sistema de radar seguro PSENradar detecta la entrada a la zona peligrosa y activa el estado seguro de la máquina. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG, Senoplast Klepsch & Co. GmbH)

Las ventajas a primera vista:

  • La inmunidad del sistema de radar frente a factores externos (p. ej., altas temperaturas) hace posible la supervisión segura de espacios de protección
  • Aplicación flexible del sistema de radar: como espacio de advertencia para objetos que se aproximan o como instancia de advertencia en caso de salida no autorizada del espacio de advertencia
  • Reconversión segura y rentable de máquinas e instalaciones existentes

Cita

"Gracias al sistema de radar pudimos modernizar el sistema de seguridad de una máquina que lleva funcionando más de 30 años. La combinación de la solución con el sistema de relés instalado ha resultado ser muy sencilla y nos ha ahorrado mucho tiempo y costes".

Martin Scharler, Director Taller eléctrico

Sobre Senoplast

Logotipo Senoplast

La empresa austríaca Senoplast Klepsch & Co. GmbH es líder tecnológico en la extremadamente compleja fabricación de placas y láminas de plástico para numerosos ámbitos de aplicación, desde la automoción hasta la industria del mueble. Fundada en 1956, esta innovadora empresa tiene fábricas en Austria, México y China y distribuye sus productos internacionalmente en cerca de 60 países.

El producto en la aplicación

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio