Hardware del sistema de automatización PSS 4000

Soluciones para seguridad y automatización

Hardware del sistema de automatización PSS 4000

El sistema de automatización PSS 4000 ofrece numerosas soluciones para seguridad y automatización: controles de diferentes clases de potencia, dispositivos E/S, numerosos módulos de E/S, componentes de red y encóders. Seleccione el control más adecuado y amplíelo con los módulos de E/S y componentes adicionales necesarios para crear sistemas de control innovadores. La conexión en red y la comunicación tiene lugar a través de Ethernet en tiempo real SafetyNET p.

Con los componentes de sistema PSSnet se diseña la topología de red de sistemas de comunicación basados en Ethernet, como SafetyNET p. Nuestros gateways actúan como convertidores de protocolo para la comunicación de nuestros controles con los controles de otros fabricantes. Con ellos es posible integrar el sistema de automatización PSS 4000 en arquitecturas CANopen o EtherCAT existentes.

Los encóders PSENenco se utilizan junto con los controles PLC PSSuniversal PLC para determinar la posición y la velocidad. Son encóders absolutos que proporcionan valores de posición absolutos y diversos.

Hardware del sistema de automatización PSS 4000

  • Soluciones para seguridad y automatización
  • Flexibilidad gracias a la estructura de sistema modular
  • Comunicación segura a través de Ethernet en tiempo real SafetyNet p
  • Distintas clases de potencia de hardware para cada aplicación
  • Integrable en arquitecturas existentes con PSSnet
  • Determinación de la posición y la velocidad con PSENenco
Hardware del sistema de automatización PSS 4000

Sistema de control para ingeniería ferroviaria y condiciones climáticas exigentes

Nuestra gama de productos: Hardware del sistema de automatización PSS 4000

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio