Los requisitos de seguridad de rozadoras para minería son elevados y el proceso de fabricación hasta que la máquina está lista para el servicio es largo y complejo. Para cumplir todos los requisitos de seguridad necesarios, la tecnología que está detrás debe ser programada, probada y finalmente instalada en la máquina. Sandvik decidió contar también con Pilz como socio de desarrollo con larga experiencia y recorrido para la Sandvik MB670-1 Bolter Miner, una máquina diseñada para la minería continua de extracción de carbón. El fabricante austriaco de maquinaria para minería se ha fijado, entre otros, el ambicioso objetivo de garantizar una protección eficaz contra explosiones. La solución: el sistema de automatización PSS 4000 se encarga ahora de la supervisión segura del sistema de inyección SMS III del Bolter Miner, mientras que el microcontrol PNOZmulti 2 gestiona funciones de seguridad como, p. ej., la parada de emergencia.
¡Suerte en la subida! – seguridad para la minería subterránea
Control seguro del peligro de explosión
A fin de excluir cualquier posible peligro, es necesario atenerse a los valores mínimos exigidos de caudal, presión de agua y presión de aire en el sistema de inyección. En lugar del sistema predecesor, ahora es el sistema de automatización PSS 4000 el que supervisa las boquillas y la máquina con un volumen funcional optimizado. Esto incluye también, por ejemplo, la detección segura de boquillas obstruidas o desprendidas. Dependiendo de la máquina, PSS 4000 permite a Sandvik ajustar la parametrización o, en caso necesario, que el propio usuario pueda ajustar los parámetros autorizados por Sandvik. Entre las ventajas añadidas está la posibilidad de fabricar en serie cada máquina, pues la solución se puede implementar en distintos modelos. El nuevo sistema de supervisión del sistema de inyección con PSS 4000 destaca en términos de manejabilidad y seguridad de funcionamiento y garantiza seguridad absoluta en la minería subterránea.
Las ventajas a primera vista:
- Maquinaria Sandvik a medida del cliente: la parametrización ahora es personalizable
- La solución de seguridad de vanguardia con PSS 4000 puede montarse en numerosas máquinas Sandvik con posibilidad de fabricación en serie
- El sistema de automatización PSS 4000 permite hoy la supervisión completa de las boquillas
Declaración del cliente:
"El hecho de que Pilz sea experto en técnica de seguridad y tenga la experiencia necesaria en cuanto a los trámites de homologación con los organismos oficiales fueron las razones de que decidiésemos realizar el proyecto 'Bedüsungsüberwachung SMS III' (Supervisión del sistema de inyección SMS III) conjuntamente con Pilz."
Sobre Sandvik
La empresa austriaca Sandvik Mining and Construction GmbH desarrolla y produce maquinaria de perforación y extracción para la explotación por corte de yacimientos minerales y para la excavación de túneles viales en todo el mundo. Zeltweg es la sede del centro de excelencia para el desarrollo, la ingeniería y la producción de máquinas para el arranque por corte de roca y sistemas móviles de cintas transportadoras. Tanto la sede, con sus más de 170 años de historia, como sus productos y servicios, pertenecen desde el punto de vista organizativo a la división Sandvik Mining and Rock Solutions.
Nuestros productos en aplicaciones reales:
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]