Cuando la empresa de ingeniería suiza Peter Huber AG recibió el encargo de equipar y reconvertir los controles y la seguridad de las dobladoras de un cliente para incorporar, además de la actual alimentación manual, una sistema de introducción de chapa por robot, además de las exigencias en términos de economía, flexibilidad y eficiencia, uno de los puntos centrales del pliego de condiciones se refería a seguir utilizando los controles actuales en la solución implantada. La cooperación entre la persona, el robot y la máquina, tanto a nivel de control como de seguridad, representa un reto complejo que exigía una solución innovadora. Peter Huber la encontró en el dispositivo de seguridad modular myPNOZ.
Seguridad para prensas, personas y robots.
Ajustado al borde
Interface con garantía de seguridad
Sobre todo en lo que se refería al concepto de seguridad: el nuevo interface entre el robot y la dobladora, que tiene asociado varios riesgos para las personas presentes. Por una parte, no debe haber operadores cerca durante la carga con robot y por otra, el concepto de protección ha de garantizar la activación de un sistema absolutamente fiable de protección del operador, especialmente de los dedos, cuanto tengan que realizarse maniobras de introducción o corrección de posición. Además, el dispositivo o medida de seguridad no debe obstaculizar en modo alguno las tareas del operador. Al tener la dobladora y el robot sus propios controles y sistemas programables de seguridad, el proyecto requería una solución de seguridad integrada y eficiente para esta interface. La amplia gama de módulos y consiguiente flexibilidad de myPNOZ permitió alcanzar el objetivo de conservar los sistemas de control y aumentar la productividad y flexibilidad de las dobladoras.
Las ventajas a primera vista
- Facilidad de reconversión: podían seguir utilizándose los sistemas seguridad configurables existentes
- No es necesario configurar una solución de seguridad completamente nueva porque myPNOZ funciona como interface integrable entre robot y dobladora
- Flexibilidad: aplicación adaptable en cualquier momento a nuevas tareas
Declaración del cliente
Durante la fase de diseño, el servicio técnico de Pilz nos informó de las ventajas del recientemente lanzado dispositivo de seguridad modular myPNOZ: la idea de circuitos de entrada ampliables con un solo relé de seguridad nos atrajo de entrada. El hecho de poder diseñar un dispositivo enteramente a nuestro gusto y de recibirlo después montado y listo para instalar supuso una enorme reducción de tiempo y costes.
Sobre Peter Huber AG
Con la competencia y experiencia adquirida en sus más de 40 años de existencia, la empresa de servicios de automatización Peter Huber AG establecida en Alpnach, Suiza, convierte las muchas veces complejas especificaciones de los clientes en los ámbitos de control, robótica, sistemas de manipulación, sistemas de datos y centros de control, retrofit y optimizaciones en soluciones eficientes y eficaces que acreditan su valor en la práctica. La innovadora empresa de ingeniería Peter Huber AG colabora estrechamente con sus clientes desde la fase de diseño a la puesta en marcha final.
Nuestro producto en la aplicación
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]