21 abr 2023

Flujo de producción sin interrupciones gracias al muting

La función de seguridad Muting asegura procesos de producción libres de interrupciones en aplicaciones de introducción y retirada de material sobre cintas transportadoras. De esta manera se evitan tiempos de parada innecesarios y se consigue aumentar la productividad en aplicaciones como, p. ej., la supervisión de cintas transportadoras, el paletizado o el control de salida de paquetes. Los brazos muting disponibles para la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II simplifican considerablemente la integración y el montaje.

Brazos muting para la integración de muting

Junto con el microcontrol seguro PNOZmulti 2, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II incluyen la función de seguridad Muting. Esta función hace posible el transporte de material hacia dentro y fuera de las zonas peligrosas durante la producción y garantiza así procesos de producción sin interrupciones y sin tiempos de parada innecesarios. Los brazos de muting adicionales simplifican considerablemente la integración y el montaje. El montaje directo en las barreras fotoeléctricas ocupa poco espacio y evita elementos superpuestos adicionales. Los sensores necesarios se montan en cualquier posición de los brazos muting, según lo que requiera la aplicación. Existen sets completos para muting L, T y X. Perfectos para aplicaciones en el campo de la logística y el embalaje.

Imagen de producto barreras fotoeléctricas
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio