El bloqueo de seguridad PSENmlock mini está diseñado para la protección eficaz de dispositivos de protección, como compuertas, cubiertas o puertas correderas y de vaivén. Con unas dimensiones reducidas de tan solo 30 x 30 x 159 mm, el interruptor de seguridad PSENmlock mini encaja sin problemas incluso en aplicaciones con problemas de espacio. Los 1950 N (F1max: 3900 N) de fuerza de retención FZh que se esconden en este pequeño dispositivo de seguridad hace posible el bloqueo seguro de aplicaciones de protección de personas hasta PL d, cat. 3 según EN ISO 13849-1.
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini
Firme en el bloqueo. Pequeño y sencillo de montar.
Bloqueos de seguridad para aumentar la flexibilidad y la productividad
El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini representa una solución eficiente para la protección de puertas protectoras. De dimensiones especialmente pequeñas, este bloqueo de seguridad se integra óptimamente en la máquina y ahorra valioso espacio. PSENmlock mini es además especialmente flexible por lo que respecta al montaje, ya que el actuador se puede montar a la derecha, la izquierda o en posición frontal. En suma, aumentan la flexibilidad a la hora de diseñar máquinas.
PSENmlock mini admite conexión serie hasta PL d, categoría 3, cosa que minimiza el trabajo de cableado y simplifica la puesta en marcha – con el consiguiente ahorro de tiempo y costes.
El principio de bloqueo biestable garantiza un alto grado de seguridad. En caso de producirse un corte de corriente, se conserva el último estado de la puerta: cerrada y bloqueada o abierta. Este principio reduce el consumo de energía porque el dispositivo de bloqueo recibe corriente solo en el momento en que se desbloquea o bloquea la puerta. Alto grado de seguridad mediante excitación bicanal del electroimán elevador; en caso de fallo, los OSSD se desconectan pero el bloqueo se mantiene. Se desbloquea selectivamente con una sola desactivación.
Protección fiable en poco espacio – ventajas
Montaje rápido – tiempo ahorrado
- PSENmlock mini tiene solo dos tornillos de fijación que agilizan el montaje
- El actuador se puede montar dentro o fuera del dispositivo de protección y desde la derecha, la izquierda o en posición frontal
Dimensiones reducidas – espacio ahorrado
- Con unas dimensiones de tan solo 30 x 30 x 159 mm, PSENmlock mini es un 60 % más pequeño que PSENmlock e idóneo para aplicaciones con problemas de espacio
- Puede montarse también en puertas con radio de apertura mínimo desde 200 mm
Eficacia y solidez – productividad aumentada
- Fuerza de retención FZh de hasta 1950 N
- El principio de bloqueo biestable garantiza el funcionamiento y reduce el consumo energético
- Alto nivel de seguridad hasta PL d, categoría 3, mediante excitación bicanal de electroimán elevador
- Protección avanzada contra manipulación; codificación libremente seleccionable
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini en detalle
- Bloqueo seguro para protección de personas hasta PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1)
- Eficacia y solidez gracias a una fuerza de retención FZh de hasta 1950 N, fuerza de enclavamiento integrada 11 N
- Interruptor de seguridad RFID con alto grado de protección contra manipulación gracias a actuador codificado
- Grado de protección IP67
- Seguridad elevada gracias a la excitación bicanal del imán elevador
- Facilidad de uso a través de principio de bloqueo "Power to unlock":
- el principio de bloqueo biestable garantiza el funcionamiento y reduce el consumo de energía; si se produce un corte de corriente, los OSSD se desconectan y el dispositivo de protección permanece bloqueado
- La conexión serie segura minimiza los trabajos de cableado y simplifica la puesta en marcha
- Desbloqueo auxiliar integrado en dos lados
- Instalación sencilla: conector enchufable M12 de 8 o 12 polos
Protección eficiente y segura de puertas protectoras
El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini está diseñado para la protección de resguardos móviles, como cubiertas, compuertas o puertas correderas y batientes de pequeñas dimensiones. Gracias a la conexión serie segura hasta PL d, cat. 3, PSENmlock mini es eficaz también para la protección de instalaciones que cuentan con varios dispositivos de protección.
Protección de varias cubiertas en una instalación de llenado
- Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini conectado en serie
- Combinado con unidad táctil PITgatebox
- Solución completa segura con el microcontrol configurable PNOZmulti 2
Solución a medida para puertas protectoras
- Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini para la protección de personas
- Facilidad de uso con la unidad táctil PITgatebox, opcionalmente con sistema de autorización de acceso integrado
- Información de diagnóstico y estado completa mediante Safety Device Diagnostics (SDD)
- Combinación con microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2
Nuestra gama de productos: dispositivos de bloqueo de seguridad PSENmlock mini
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]