Herramienta de software PNOZmulti Configurator

El original para la configuración de circuitos de seguridad para microcontroles PNOZmulti

Configurar un circuito de seguridad para los microcontroles PNOZmulti

Configure su circuito de seguridad cómodamente en el PC mediante el PNOZmulti Configurator. La herramienta de configuración simplifica la configuración de proyectos, creación de configuraciones, documentación y puesta en marcha de los microcontroles de Pilz.

En el panel de control gráfico basado en Windows® se representan todos los elementos  del circuito de seguridad en forma  de símbolos o en menús de selección. Durante la configuración del circuito de seguridad puede accederse a la ayuda en línea con documentación. Una vez finalizada, la herramienta comprueba posibles fuentes de errores del circuito.

A partir de la versión 10.9 del software del PNOZmulti Configurator existe la posibilidad de probar el programa de usuario configurado con la función "Simulación" incluso antes de la puesta en marcha.

Una vez configurado, el circuito de seguridad puede certificarse para protegerlo contra modificaciones involuntarias. Las configuraciones no certificadas del circuito de seguridad pueden procesarse, modificarse o ampliarse en cualquier momento. Solo hay que abrirlas en el PNOZmulti Configurator. La configuración se puede imprimir y utilizar como documento de referencia.

Todos los dispositivos base PNOZmulti 2 safe y secure – a partir de la versión 11.5 de la herramienta de software PNOZmulti Configurator

El Reglamento de Máquinas 2023/1230 será jurídicamente vinculante a partir del 20 de enero de 2027. Uno de los requisitos del Reglamento establece la obligatoriedad de la protección industrial (Industrial Security) como elemento esencial para la seguridad de las máquinas. Para satisfacer este requisito, se han instalado en los dispositivos base PNOZmulti 2 funciones de protección, como la administración de usuarios y la gestión de accesos, que protegen los dispositivos contra acceso no autorizado. El usuario debe autenticarse con sus datos de acceso para poder acceder a un dispositivo base o realizar cambios a través de PNOZmulti Configurator. Se ha definido además una directriz de contraseñas general que se aplica a la asignación de contraseñas para la creación de proyectos PNOZmulti. Un número limitado de intentos de inicio de sesión para acceder a un proyecto garantiza el bloqueo de la cuenta de usuario durante un tiempo determinado cuando han fallado varios intentos de inicio de sesión consecutivos. De este modo se protege el dispositivo y se evita la manipulación. Todos los dispositivos base PNOZmulti 2 actuales cumplen los requisitos del Cyber Resilience Act y del Reglamento de Máquinas.

Otra de las novedades de la herramienta de software se refiere al módulo de bus de campo seguro PNOZ m EF EtherCAT FSoE:

Si se desea cambiar el módulo de bus de campo EtherCAT estándar PNOZ m ES EtherCAT por el módulo de bus de campo FSoE seguro, la configuración creada se aplica por medio de una función de migración al sustituir el dispositivo. El cambio se convierte en una operación sencilla e intuitiva que se realiza con unos pocos clics en la herramienta de software. Con FSoE se pueden realizar estructuras de instalación seguras utilizando una "solución de cable único" a nivel de bus de campo. El resultado es una alta disponibilidad y un funcionamiento fiable y seguro de la maquinaria.

Ventajas de aplicación:

  • Los microcontroles PNOZmulti 2 son safe y secure y ya cumplen los requisitos del Cyber Resilience Act y del Reglamento de Máquinas.
  • La herramienta de software no tiene coste de licencia.

Descargar ahora. Sin coste de licencia - PNOZmulti Configurator versión 11.5

Imagen de producto con pantalla en segundo plano

Herramienta de software PNOZmulti Configurator: versión 11 completa disponible sin coste de licencia.

Desde la versión 11 se ha producido un cambio significativo por lo que respecta al proceso de obtención de licencia: la herramienta de software PNOZmulti Configurator puede usarse ahora con la funcionalidad "Basic" sin coste de licencia asociado. El software se puede descargar gratuitamente y utilizar para proyectos de automatización. Para los elementos de software "Advanced" sigue siendo necesario obtener una licencia.

Principales novedades de la versión 11

  • Nueva arquitectura de software con más rendimiento
  • Compatibilidad con sistemas Windows de 64 bits
  • Gama de productos más racional: todos los dispositivos base de 2.ª generación, como PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner y el nuevo dispositivo base PNOZ m B0.1
  • Todos los módulos de ampliación PNOZmulti 2

La versión 11 se utiliza para crear proyectos PNOZmulti 2 nuevos y abrir y editar proyectos PNOZmulti 2 existentes. Incluye además las ya habituales funciones Powerflow, Diagnóstico, Pila de errores, etc. para puesta en marcha y mantenimiento.

Más información:

Flyer Microcontroles seguros PNOZmulti Configurator versión 11

Herramienta de software versión 10.14 – versión "long-term supported"

  • Contiene hardware de las familias de productos PNOZmulti Classic y PNOZmulti Mini
  • Esta versión se puede utilizar para migrar proyectos PNOZmulti Classic o Mini* a PNOZmulti 2
  • Abrir y editar proyectos PNOZmulti Classic/Mini
  • Se pueden usar las claves de licencia actuales

Descargar ahora. Versión 10.14 PNOZmulti Configurator

*El 31/12/2024 dejarán de fabricarse las familias de productos PNOZmulti Classic y PNOZmulti Mini.

Más información sobre la descontinuación

 

Las ventajas a primera vista

  • Software con bloques certificados y preconfigurados
  • Modificaciones y adaptaciones posteriores sencillas de la configuración
  • Tiempos de parada cortos de la maquinaria y alta disponibilidad de la instalación gracias a un diagnóstico sencillo a todos los niveles
  • Estándar de seguridad mundial para diferentes entornos de automatización y sistemas de comunicación
  • Rapidez de puesta en marcha y muy poco trabajo de cableado - ¡compruébelo en primera persona!

Las características a primera vista

Configurar el circuito de seguridad en lugar de cablear

  • Utilización intuitiva: crear un circuito de seguridad es ahora un juego de niños
  • Libremente configurable: todas las entradas y salidas se parametrizan cómodamente con unos pocos clics en la herramienta de software
  • Utilizando operadores lógicos, se conectan lógicamente para formar un circuito de seguridad mediante la función "Arrastrar y soltar"
  • Todos los elementos de entrada, lógicos y de salida se seleccionan en el espacio de trabajo

Verificación automática de errores, protección contra modificaciones

  • Seguridad: la herramienta de software comprueba si el circuito de seguridad creado tiene fuentes de error
  • Protección: la configuración terminada se puede certificar para protegerla contra modificaciones no autorizadas
  • Flexibilidad: los esquemas de conexiones no certificados se pueden editar, modificar y ampliar a voluntad
  • Sencillez: para fines de documentación solo hay que imprimir la configuración del esquema de conexiones

Nuestra gama de productos: herramienta de software PNOZmulti Configurator

Licencias PNOZmulti Configurator

Consiga la clave de licencia para poder utilizar toda la gama de prestaciones del PNOZmulti Configurator: puede elegirse entre varias alternativas según los requisitos, desde la licencia básica hasta la licencia de actualización de proyecto.
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio