Dentro del proceso de modernización de los sistemas eléctricos y de control de la gama de máquinas completa de Advanced Engineering Industrie Automation, la empresa optó también por cambiar a una tecnología de control basada en PC para su automatización. Al operar con espacios de trabajo cerrados, Advanced Engineering apostó deliberadamente por utilizar una solución de seguridad integrada para la recién implantada tecnología de seguridad. Lo mismo para la Peel Master: aquí, igual que con el resto de máquinas del fabricante austriaco, fue el novedoso dispositivo de seguridad modular myPNOZ —junto con sensores seguros PSEN— el que se reveló como la solución ideal para un concepto de seguridad implementado con éxito a día de hoy.
El relé que establece el estándar de seguridad
myPNOZ como pieza clave de la seguridad
myPNOZ brinda a Advanced Engineering exactamente el grado de modularidad que necesitaba: con los módulos de ampliación disponibles es posible cubrir todas las aplicaciones, como desconexión de emergencia, interruptores de puerta protectora con y sin bloqueo y barreras fotoeléctricas de seguridad. Además de myPNOZ, Advanced Engineering utiliza sensores seguros PSEN, como los interruptores de seguridad PSENmag y PSENcode, los sistemas de protección de puertas PSENslock o las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt. Este nuevo estándar de seguridad garantiza procesos fiables para todas las máquinas entregadas, incluida la despaneladora Peel Master, una máquina única en su género. Ajustada correctamente, la máquina garantiza una tasa de error insignificante, muy inferior al 1 por ciento. El proceso de funcionamiento del "Peeler", estudiado hasta el más pequeño detalle pero, sobre todo, sumamente fiable, está garantizado gracias al paquete de seguridad de Pilz.
Las ventajas a primera vista
- Solución de coste mínimo: un solo relé de seguridad para cubrir el volumen de funciones necesario
- Máxima flexibilidad: los módulos de ampliación de myPNOZ permiten implementar cualquier aplicación
- Combinado con los sensores seguros PSEN, myPNOZ establece estándares de seguridad diseñados a medida de cada máquina
Declaración del cliente
La simplicidad fue el argumento fundamental para nosotros: myPNOZ ofrece exactamente el grado de modularidad que necesitamos. Con un solo relé y los módulos de ampliación disponibles podemos cubrir todas nuestras aplicaciones y conseguir un estándar de seguridad que se ajusta perfectamente a nuestros requisitos.
Sobre Advanced Engineering Industrie Automation
En la sede de la empresa austriaca Advanced Engineering Industrie Automation en Hallein trabajan apenas 25 personas: Desde el desarrollo y diseño mecatrónico y la ingeniería de automatización con programación de software para control, visualización, Scada e integración ERP (Enterprise Resource Planning) hasta el montaje y la puesta en marcha, todas las competencias centrales se gestionan internamente. Además de variantes del "Peeler", la gama de maquinaria comprende equipos de carga y descarga automática y de manipulación de los productos PCB por medio de brazos robóticos, sistemas amortiguadores y controladores de línea para la automatización de líneas de producción completas.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]