Seguridad para fuego y llamas

Gestión eficiente de quemadores para hornos de tratamiento térmico

El fabricante de hornos de producción Aksoylar Robotik necesitaba un retrofit para actualizar el estado de la técnica de sus hornos de recocido de rodillos en términos de operación, supervisión y seguridad. El sistema de gestión de quemadores instalado no dejaba conectar en red las unidades de control de los distintos hornos. Por otra parte, tampoco cubría las necesidades de visualizar datos de estado, proceso y diagnóstico de manera uniforme o de asignar y solucionar rápidamente mensajes de error.
Con el microcontrol seguro PNOZmulti 2 diseñado a medida de las necesidades especiales de los hornos de tratamiento térmico, los clientes de Aksoylar Robótica disponen hoy de un sistema con el que controlar y supervisar de forma segura varios quemadores y la instalación de combustión completa.

Capacidad multitarea excepcional: el Burner entre los controles

Los hornos de rodillos Aksoylar están equipados con varios quemadores para el tratamiento térmico específico de metales como, p. ej., acero y aluminio, y están pensados para adaptarse flexiblemente a diversas aplicaciones industriales. La supervisión segura de quemadores individuales y el control simultáneo de la instalación de combustión completa por medio de la solución "Burner" – es decir, un solo sistema de seguridad – se convirtió en la solución idónea para Aksoylar Robotik. Por medio del bloque de función del microcontrol, que replica por medios electrónicos la funcionalidad ampliada de un control automático de combustión, se configuran fácilmente aplicaciones específicas de quemadores: p. ej., requisitos típicos como el control de válvulas de seguridad, encendido y ventilación o la supervisión de presión del aire de combustión, de llamas y de ignición, entre muchos otros. Resultado: Funcionamiento seguro de los quemadores, procesos estables y, sobre todo, una producción de calidad de los hornos de recocido.

Las ventajas a primera vista

  • Solución eficiente: control de todos los quemadores con un solo sistema de seguridad configurable
  • Soporte de comunicación centralizado para un control completo de procesos, estado y diagnóstico
  • Extensa gama de soluciones de quemadores para ampliar las posibilidades de aplicación del cliente

Declaración del cliente

"PNOZmulti 2 m B1 Burner era nuestro favorito porque nos garantiza el funcionamiento seguro del proceso de combustión. Que nuestros clientes puedan controlar con esta solución todos los quemadores de un sistema convierte esta variante en una solución claramente más eficiente, fácil de manejar y adaptable que cualquiera de las instaladas anteriormente".

Şaban Özdemir es ingeniero jefe de automatización en Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina.

Sobre Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

La empresa Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina, fundada en 1988 y con sede en Estambul, se dedica a la fabricación de hornos de producción automáticos, instalaciones de combustión, máquinas de soldadura autógena y por inducción y hornos cerámicos para numerosos sectores industriales. Es una empresa familiar en su segunda generación que cuenta actualmente con 220 empleados dedicados a la planificación, al diseño y a la implementación. Aksoylar está especializada en soluciones eficientes, seguras e innovadoras que cubran los diferentes requerimientos de las instalaciones industriales.

Nuestros productos en aplicaciones reales

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio