6 nov 2023

IO-Link Safety

Comunicación segura hasta el nivel de campo – en un solo sistema

Gracias a IO-Link Safety, el sistema de comunicación estandarizado y no propietario IO-Link ya está disponible también para la seguridad funcional. La comunicación segura y estandarizada punto a punto posibilita la integración de sensores y actuadores de seguridad en todos los sistemas de bus de campo existentes. IO-Link Safety está estandarizado a nivel internacional en la normativa IEC 61139-2 y proporciona máxima seguridad hasta PL e según EN ISO 13849-1 (y SIL 3 según IEC 61508/62061).

Logotipo con un círculo negro y símbolos y texto

Participando como expertos en automatización segura, en la SPS 2023 presentamos como novedad en el mercado un sistema IO-Link Safety completo con Master y sensores. Junto con los primeros dispositivos con funcionalidad IO-Link, como las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II advanced IOLS y la unidad de mando PITgatebox IOLS, presentaremos nuestro IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Una solución completa, flexible y eficiente que simplifica la integración en máquinas e instalaciones y aumenta el rendimiento.

IO-Link Safety Master actúa como interface con el sistema de seguridad configurable y posibilita la comunicación bidireccional hasta el nivel de campo. Además de dispositivos IO-Link Safety, se pueden conectar también sensores y actuadores IO-Link y sensores de seguridad clásicos. Los sensores de seguridad IO-Link Safety proporcionan información relevante sobre estados y más posibilidades en el área del diagnóstico inteligente. Estos dispositivos se pueden identificar y parametrizar de forma autónoma, cosa que simplifica la sustitución y reduce tiempos de parada.

Ventajas:

  • Reducción de costes y aumento de la productividad:
    Los dispositivos IO-Link Safety se identifican de manera automática y los parámetros se transfieren directamente. Esto agiliza la sustitución de componentes y reduce los tiempos de parada por reparaciones de máquinas e instalaciones. Al reducirse además la diversidad de tipos de dispositivos necesarios, el proceso de adquisición es menos complejo y se libera espacio en el almacén.
  • Conceptos de máquina innovadores:
    La comunicación directa y sin fisuras con todos los sensores y actuadores favorece una evaluación de datos inteligente. Crecen así las posibilidades de desarrollo de máquinas e instalaciones conectadas en red y enfoques como Industrie 4.0 se pueden implementar fácilmente con IO-Link Safety hasta el nivel de sensores sin tener que depender de soluciones propietarias.
  • Tiempos de puesta en marcha más cortos:
    La comunicación IO-Link Safety transcurre por cables no apantallados y utiliza los conectores y clavijas habituales de la industria. Con el consiguiente ahorro de tiempo y trabajo a la hora de sustituir dispositivos.
  • Mantenimiento económico:
    Los dispositivos inteligentes IO-Link incorporan funciones de diagnóstico. Esto abre las puertas a nuevos conceptos de mantenimiento y reparación predictivos.
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio