HT Robotics diseñó una estación de trabajo móvil para la alimentación y retirada eficiente de piezas de máquinas CNC. La estación se desplaza a las diferentes máquinas herramienta de la fábrica en función de las necesidades de producción de cada momento. La isla está compuesta por una estación con un carro desmontable para la carga y descarga de piezas en bruto, un robot colaborativo y un panel de mandos. Además de protección para la estación de trabajo móvil, HT Robotics buscaba una manera de controlar los accesos para tres operadores diferentes (mantenedor, supervisor, operador). El sistema de autorización de acceso modular PITreader S se encarga de este cometido.
Sistema de autorización de acceso PITreader S: Aplicación en HT Robotics
Solución móvil a la autenticación - grupos de usuarios definidos para estación de trabajo móvil
Solución de seguridad móvil basada en la modularidad
La regulación del acceso a la estación de trabajo móvil de HT Robotics garantiza que sólo los operadores autorizados podrán controlar la estación de trabajo. Con el sistema de autorización de acceso PITreader S se evitan situaciones críticas derivadas de errores de manejo. Así, por ejemplo, el técnico de mantenimiento sólo puede realizar intervenciones manuales, el supervisor sólo puede crear códigos y secuencias de producción y el operador sólo puede iniciar y parar el ciclo de producción. Alrededor de la estación de trabajo se implementó asimismo un sistema de supervisión flexible de superficies basado en el escáner láser de seguridad PSENscan: al aproximarse el operador, PSENscan lo identifica y transmite la información para adecuar la velocidad del cobot. Una vez que el espacio de trabajo está despejado, el cobot vuelve a trabajar a pleno rendimiento. Estas funciones se controlan con el dispositivo de seguridad modular myPNOZ, una unidad de evaluación sencilla y rápida de implementar. HT Robotics ofrece a sus clientes una estación de trabajo flexible que incluye un concepto de seguridad holístico y garantiza de este modo la alimentación productiva de máquinas CNC.
Las ventajas a primera vista
- Todos los componentes de la solución de seguridad contribuyen al enfoque flexible de la estación de trabajo
- Menos tiempos improductivos porque sólo puede acceder al sistema el personal capacitado
- PITreader S utiliza OPC UA para comunicarse con los distintos sistemas
Declaración del cliente
Esta aplicación permite usar la máquina a través de un acceso centralizado. El sistema es totalmente flexible: con PITreader, la máquina puede modificar el funcionamiento desde el manipulador hasta el control de calidad, pasando por el mecanizado final. O lo que es lo mismo: tres funciones en una solución.
About HT Robotics
HT Robotics es una empresa del Grupo Protech con más de 25 años de experiencia en diversas áreas de automatización industrial, control de procesos industriales y creación de sistemas automáticos mediante robots colaborativos. La oferta abarca desde el asesoramiento técnico para estudios de viabilidad y el desarrollo de proyectos innovadores hasta simulaciones de procesos y Rapid Prototyping de componentes, pasando por el diseño y desarrollo de aplicaciones de automatización y robotizadas.
Nuestro producto en la aplicación
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]