Get on track for Rail 4.0!

La digitalización en el transporte ferroviario

Digitalización

El transporte ferroviario necesita digitalizarse: Para la modernización de instalaciones obsoletas, el aumento de capacidad y fiabilidad y trabajos de mantenimiento y conservación puntuales y eficientes. Contribuimos con soluciones de seguridad acreditadas para los requisitos asociados a la digitalización de la industria del ferrocarril.

Formamos parte del grupo pionero de la iniciativa de digitalización Industrie 4.0 en el sector industrial y queremos trasladar nuestra experiencia con estas soluciones a la automatización del ferrocarril, ya sea en aplicaciones de automatización, como pasos a nivel, sustitución de sistemas de relé obsoletos, o en aplicaciones completamente nuevas para las que todavía no se dispone de una solución.

¿Por qué es Pilz el socio ideal?

Experto en seguridad

Somos expertos en seguridad:

  • Trasladamos la seguridad, nuestra competencia central, a nuestras soluciones para la automatización ferroviaria segura.
  • Ofrecemos una solución de seguridad probada y acreditada para aplicaciones de transporte ferroviario que requieren hasta SIL4.
  • El sistema de automatización PSS 4000-R se compone de control PLC y numerosos módulos electrónicos y cumple los requisitos de las normativas CENELEC: EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 y EN 45545
 Proveedor de soluciones

Somos proveedores de soluciones:

  • Desde componentes de hardware hasta soluciones completas. Colaboramos en la configuración de los proyectos y en la ingeniería
  • Nuestro sistema de automatización flexible es también la base idónea para nuevos casos de aplicación del transporte multimodal y el mantenimiento, p. ej., la supervisión de grúas, controles de acceso a las instalaciones o tareas de control seguras en talleres de mantenimiento

 

Digitalizadores

Somos digitalizadores:

  • Nuestras soluciones tienen estructura modular, son conectables en red y, por tanto, exactamente amoldables a cada requisito
  • Apoyamos el trabajo de la organización EULYNX, una entidad que agrupa operadores de infraestructuras ferroviarias del oeste de Europa y que tiene como objetivo desarrollar y publicar estándares unificados para nuevos puestos de enclavamiento modulares

Socios y referencias:

Somos miembros de:

Aquí puede ver un resumen de los proyectos que hemos realizado con éxito hasta la fecha.

Nuestras historias de éxito

Pilz es socio de EULYNX

Organización EULYNX

La organización EULYNX apuesta por interfaces estandarizados y la consiguiente intercambiabilidad de componentes para los sistemas de mando y seguridad. Otro de los objetivos principales es conseguir interconectar en un solo sistema los módulos de distintos fabricantes. Apoyamos esta organización con nuestros conocimientos en materia de técnica de seguridad.

Actualmente analizamos en el marco de un proyecto de investigación la manera en que el control de nuestro sistema de automatización PSS 4000-R puede comunicarse como Object Controller de una aguja con un control de otro fabricante. Estos sistemas soportan el estándar RaSTA.

Saber más sobre EULYNX

Si tiene más preguntas, puede informarse aquí o contactarnos en cualquier momento.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio