Detección de grietas - Safe y Secure (seguridad y protección)

La autenticación segura es la llave

Hasta la fisura más pequeña puede ocasionar el fallo de un motor. Por esta razón, el proceso de fabricación de componentes en MTU Aero Engines incluye el paso por una extensa instalación de detección de grietas de Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH. Seguridad y Protección industrial (Industrial Security) desempeñan un papel central porque el personal de operación, ajuste y mantenimiento debe poder acceder a la instalación con niveles de autorización diferentes y acordes al tipo de tarea para realizar. A fin de satisfacer estos requisitos de operación, Rhode + Wagner integraron la solución de seguridad a prueba de manipulación PITmode fusion de Pilz. El sistema de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso conjuga seguridad con posibilidades de diseño personalizadas.

Permisos personales aumentan la Protección industrial (Industrial Security)

La instalación de ensayo de detección de grietas, de quince metros de ancho y hasta siete metros de altura, abarca varias zonas de trabajo y proceso y nueve cabinas de mecanizado. En el centro de este concepto de seguridad estaba la protección de todas las zonas de introducción y acceso. El concepto de seguridad está integrado por los sensores seguros de puertas protectoras PSENslock, que protegen la posición de los carros de carga utilizados, y PSENmlock para la supervisión segura con bloqueo de 14 puertas protectoras. No todos los trabajadores autorizados a acceder a la máquina necesitan tener todas las opciones de operación, intervención y modificación disponibles. El sistema de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso PITmode fusion utilizado por Rhode + Wagner permite a las empresas usuarias de máquinas, como MTU Aero Engines, implementar una gestión de selección de modos y autorización de acceso a medida. Además excluye prácticamente cualquier posibilidad de error de manejo, manipulación, peligro para el operador y de daños en la instalación.

Las ventajas a primera vista

  • El sistema de estructura modular PITmode fusion se integra fácilmente en el diseño de la extensa instalación
  • La asignación individual de los permisos permite intervenir manualmente en todos los pasos del proceso
  • La asignación de permisos reduce la formación sobre seguridad a grupos de usuarios relevantes
  • La llave transpondedor RFID integra varias funciones y permisos

Comentarios de los clientes

En cuanto Pilz nos presentó PITmode fusion, supimos que con este sistema modular de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso y conseguiríamos satisfacer todas las especificaciones del cliente MTU Aero Engines en materia de Seguridad y Protección industrial (Industrial Security), así como nuestra visión de un concepto de instalación que fuera eficaz y fácil de operar.

Jörg Rhode, Director de Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH

El sistema de autorización de acceso de Pilz nos permite implementar una gestión personalizada de autorizaciones de acceso y crear diferentes perfiles de usuario.

Korbinian Boisserée, Preparación del trabajo – Procedimientos de ensayo no destructivos (TOOV) en MTU Aero Engines

Sobre Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH

Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH fabrica, entre otras cosas, instalaciones de ensayo para detección de grietas en Ebersbach-Neugersdorf, al este de Dresde. La empresa se fundó en 2009 y se ha especializado en la concepción, la planificación, el diseño y la fabricación según requisitos y especificaciones de los clientes. Esto incluye instalaciones completas para recubrimiento y decapado de superficies, tratamiento de aguas residuales, tratamiento del agua y sistemas de transporte de agua. Gracias a sus soluciones especiales automatizadas para el sector aeroespacial, esta mediana empresa de Sajonia lleva más de diez años siendo socio de confianza de empresas como MTU Aero Engines AG, entre otras.

Sobre TU Aero Engines AG

MTU Aero Engines AG tiene su sede central en Múnich y es un referente mundial en la fabricación de motores a reacción. Las competencias clave de MTU son turbinas de baja presión, compresores de alta presión, carcasas intermedias y procedimientos de fabricación y reparación. La empresa tiene un papel clave en el negocio de los motores comerciales por sus capacidades de desarrollo, fabricación y distribución de componentes de alta tecnología en el marco de asociaciones internacionales. Los componentes MTU están presentes en uno de cada tres aviones comerciales del mundo.

Nuestros productos en aplicaciones reales

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio