Servomotores PMC EZ

Compacto y potente

Servomotores PMC EZ

Con los servomotores PMC EZ puede llevar a la práctica numerosas aplicaciones. Convencen por su construcción compacta y resultan perfectamente adecuadas para aplicaciones con espacio crítico. Además, usted se beneficia de una elevada dinamicidad así como reducidos pares de detección.

Los servomotores PMC EZ resultan apropiados para la utilización con el sistema multiaxial PMC SI6 y el sistema compacto PMC SC6.

Interface común de potencia y encóder gracias a la solución de cable único

Nuestros servomotores PMC EZ también están disponibles como variante con una sola interface común de potencia y encóder. Se trata de un conector giratorio con cierre rápido. En esta variante también se transmiten las potencias de conexión entre encóder y regulador de accionamiento en el cable de potencia del motor.

Al prescindir del cable del encóder se reduce notablemente el coste de cableado así como la necesidad de espacio en la cadena de arrastre.

Servomotores PMC EZ

Ventajas indiscutibles de los servomotores PMC EZ

Ventajas de los servomotores PMC EZ
  • potente y robusto para múltiples ámbitos de aplicación
  • elevada densidad de potencia debido a la estructura muy compacta
  • funcionamiento sumamente silencioso y elevada calidad de proceso en virtud de los reducidos pares de detección
  • máxima potencia de tacto y de máquina gracias a la máxima dinamicidad
  • la mejor disipación de calor genera una potencia permanentemente elevada
  • sistemas de encóder de valor absoluto de alta resolución para la máxima calidad de regulación y posicionamiento absoluto
  • utilización óptima en ejes solidarios y en condiciones de montaje restringidas
  • ahorro de energía debido al elevado rendimiento

Características de los servomotores PMC EZ

  • Principio de medición óptico o inductivo
  • Elevada precisión del sistema con hasta 23 bits de resolución
  • Hasta 4096 revoluciones registrables en versión multiturn
  • Placa de identificación electrónica para una puesta en funcionamiento rápida y segura
  • Transferencia de informaciones adicionales con el valor de posición (EnDat® 2.2)
  • conector giratorio con cierre rápido
  • Alta resistencia a la temperatura
  • Elevada resistencia a vibraciones y golpes
Características de los servomotores PMC EZ

Nuestra gama de productos: Servomotores PMC EZ

Servomotores PMC EZ

Elija el servomotor PMC EZ adecuado para la utilización con los servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6.
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio