Controles PLC

La solución idónea para cualquier proyecto de automatización

Incorporación innovadora PSS 4000

Los controles PLC que ofrecemos permiten controlar funciones de automatización y de seguridad en un proyecto. Nuestro control PLC es modular, es decir, puede ensamblarse a medida. Para ello existen diversos módulos de cabecera (con el procesador principal) y numerosos módulos de E/S para funciones de automatización y seguridad. El usuario solo tiene que adaptar el diseño del sistema a sus requisitos. Los módulos pueden ampliarse o sustituirse libremente.

El control PLC PSSuniversal forma parte del sistema de automatización PSS 4000 y puede utilizarse para proyectos de automatización sencillos o complejos.

Módulo E/S

Disponemos de una amplia selección de módulos E/S para el procesamiento de señales seguras, no seguras, digitales y analógicas para proyectos de automatización. Para personalizaciones del sistema, solo hay que completar o sustituir los módulos. El grado de flexibilidad es máximo.

Modularidad y flexibilidad para cada aplicación - Ventajas

  • Procesamiento de funciones de automatización y seguridad.
  • Funciona como control autónomo o conectado en red
  • Programación intuitiva de funciones complejas
  • Alta flexibilidad gracias a la estructura modular del sistema.
  • Amplia selección de módulos para cada necesidad
Modularidad y flexibilidad para cada aplicación

Características técnicas de los controles PLC

Características técnicas de los controles PLC y sistemas de E/S
  • Ethernet en tiempo real SafetyNET p para comunicación segura
  • Controles para el ferrocarril, ascensores/escaleras mecánicas
  • Controles resistentes a altas temperaturas
  • Visualización en web con el software PASvisu.

Aplicaciones sectoriales en todo el mundo

Nuestra gama de sistemas PLC:

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio