Soluciones para funiculares

Seguridad hasta la cima

Soluciones para funiculares

Los funiculares se han convertido en un medio de transporte prácticamente imprescindible en las estaciones de esquí y sistemas de transporte urbanos. El transporte de personas en funiculares terrestres, teleféricos o remontes ha de ser sobre todo seguro.

Las cabinas para transporte de personas que cuelgan varios centenares de metros en el vacío exigen medidas de seguridad extraordinariamente rigurosas. En cuestión de ingeniería de seguridad, las empresas de teleféricos confían por tanto en la técnica de control PSS a prueba de fallos o en el sistema de automatización PSS 4000 de Pilz.

Muchas son las funciones de seguridad de una cabina de teleférico. Desde

  • la supervisión de la posición o la fuerza de sujeción del dispositivo de fijación de la cabina al cable,
  • la supervisión de posición del cable en los postes a
  • funciones de seguridad como bloqueos de puertas o la parada de emergencia de la cabina,

los sistemas programables de seguridad Pilz garantizan máxima seguridad.

Las ventajas a primera vista

  • procesamiento rápido y seguro de las señales por los controles PSS
  • control y supervisión a prueba de fallos de todas las funciones orientadas a la seguridad según EN ISO 13849-1/EN IEC 61508
  • el sistema de control a prueba de fallos PSSuniversal PLC desempeña asimismo funciones de control estándar

No dude en consultarnos para más información sobre el tema de ingeniería de seguridad para teleféricos. Contacte con nosotros.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio