Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II: segunda generación

Una barrera fotoeléctrica de seguridad resistente

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II con poste reflector

La segunda generación de barreras fotoeléctricas de seguridad, PSENopt II, posibilita la intervención segura en el proceso de producción y cumple los criterios de protección de dedos, manos y cuerpo, según se requiera. Las primeras barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 están diseñadas especialmente para aplicaciones hasta PL d según EN/IEC 61496-1/-2. Las barreras fotoeléctricas de seguridad de tipo 4 están disponibles para aplicaciones hasta PL e según EN/IEC 61496-1/-2.

Los sensores PSENopt II brindan protección contra golpes, choques y vibraciones gracias a su extraordinaria solidez y son idóneos para el uso en entornos industriales duros. Los LED permiten al operador evaluar las principales causas de parada de la máquina y los defectos del sistema. De este modo se reducen los tiempos de parada.

Las barreras fotoeléctricas de seguridad están disponibles en longitudes de 150 mm a 1800 mm. Combinándolas con los microcontroles seguros PNOZmulti 2 se obtiene una solución completa segura de una sola fuente. En la herramienta de software gráfica PNOZmulti Configurator se selecciona el bloque de barrera fotoeléctrica y, con unos pocos clics, se configura la aplicación individualizada de barreras fotoeléctricas de seguridad.

Más información sobre la EN/IEC 61496-1/-2

NOVEDAD: Las primeras barreras fotoeléctricas PSENopt II tipo 3 del mundo con certificado UL

Las barreras fotoeléctricas tipo 3 según EN/IEC 61496-1/-2 están diseñadas especialmente para aplicaciones hasta PL d. Y son las primeras barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 del mundo en obtener el certificado UL. Puede tener la certeza de que PSENopt II es la mejor decisión para la protección de los trabajadores y la máquina - ¡en todo el mundo! Nuestra colaboración con UL International Germany siempre ha sido muy eficaz.

¿Por qué el certificado UL?

Con la globalización es cada vez es más importante la importación segura y sin trabas de productos nuevos en el mercado mundial. Las leyes de responsabilidad por productos defectuosos de EE. UU. son mucho más exigentes que, por ejemplo, en Europa o Asia. Los dispositivos con certificado UL cumplen las normas de seguridad nacionales de EE. UU. y Canadá. El procedimiento de certificación según las normativas norteamericanas para equipos eléctricos simplifica sobremanera el acceso a estos mercados. Ya nada impide la comercialización en EE. UU. y Canadá. Se agiliza la puesta en marcha a pie de instalación. Y esto beneficia sobre todo a los fabricantes de máquinas que exportan a estos mercados.

Solución completa de una sola fuente

Junto con la ingeniería de control segura de Pilz, las PSENopt II representan una solución completa, segura y económica para la instalación. Flexibilidad, instalación rápida, ausencia de zonas muertas y resistencia a los choques de 50 g predestinan a la PSENopt II para el uso en las duras condiciones industriales.
Llevan un conector de 5 polos para conectarlas directamente a los módulos descentralizados PDP67. Accesorios de calidad, como postes protectores, postes reflectores, PSENopt II lockout, garantizan fiabilidad de funcionamiento.

La concesión del primer certificado UL del mundo se formalizó en julio en las instalaciones de Pilz en Ostfildern, Alemania – las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II velan por la seguridad.

Ventajas de uso

  • Seguridad certificada: Barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 para aplicaciones hasta PL d según EN / IEC 61496 con certificado UL y TÜV
  • Para protección de dedos, manos y cuerpo, disponibles barreras fotoeléctricas tipo 3 y también tipo 4
  • Diagnóstico sencillo vía LED para reducir tiempos de parada

Barreras fotoeléctricas de seguridad para la protección de dedos, manos y cuerpo: ventajas

  • Alta resistencia contra golpes, choques y vibraciones
  • Diagnóstico sencillo vía LED para reducir tiempos de parada
  • Rapidez y facilidad de montaje, instalación y puesta en marcha
  • Codificación para mayor flexibilidad a la hora de colocar los sensores de barreras fotoeléctricas
  • Protección de varios lados de un punto de peligro con postes reflectores PSENopt II
  • Adjustable base unit ofrece protección adicional contra cargas mecánicas intensas y permite ajustar el poste reflector sobre superficies irregulares
  • Una sola fuente: solución completa y económica con sistemas de control configurables PNOZmulti 2 y una amplia gama de accesorios

Características de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Detalle de la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II
  • Conformidad y homologación según UNE-EN/IEC 61508 y UNE-EN/IEC 61496-1/-2
  • Aplicaciones hasta PL d / PL e según UNE-EN ISO 13849-1 y SIL CL 2 / SIL CL 3 según UNE-EN IEC 62061
  • Seguridad para la protección de los dedos, las manos y el cuerpo
  • Longitudes de 150 mm a 1800 mm
  • Resistencia de 50 g
  • Ausencia de zonas muertas
  • Codificación integrada
  • Solución completa con PDP67 (acepta conectores y conexión), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II. Ámbitos de aplicación

Protección de los trabajadores y productos con las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II. Las barreras fotoeléctricas de seguridad emplean un campo de protección invisible de rayos infrarrojos para proteger las zonas peligrosas. La interrupción de un haz de luz infrarroja dispara en el acto una orden de desconexión.

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II son idóneas en la industria sobre todo para puestos de trabajo manuales, protección de accesos, alimentación y retirada de material o la manipulación de material junto a robots.
Conozca todos los detalles sobre los numerosos ámbitos de aplicación de las barreras fotoeléctricas de seguridad.

Aplicaciones de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Poste reflector PSENopt II para la protección multilateral de zonas de peligro

La combinación de las barreras fotoeléctricas de seguridad con los postes reflectores PSENopt II permite proteger varios lados de una zona de peligro. Supervisión de hasta tres lados de acceso con un solo par de barreras fotoeléctricas de seguridad y dos postes reflectores. Para ahorrar trabajo de cableado, espacio y costes. Los postes reflectores están compuestos por un poste protector y un espejo integrado. Son compatibles con todos nuestros sensores de barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt II.
PSENopt II adjustable base unit es un accesorio opcional que ofrece protección adicional contra cargas mecánicas fuertes. Es útil asimismo para el montaje de los postes reflectores sobre superficies irregulares.

Proteja sus barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II contra desperfectos con los postes protectores PSENopt II

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II Postes protectores

Los postes protectores PSENopt II protective column protegen sus barreras fotoeléctricas de seguridad de manera óptima contra desperfectos, por ejemplo, daños causados por colisiones.

Los postes protectores se adaptan también al montaje de las barreras fotoeléctricas de seguridad en espacios libres. Para facilitar el montaje del poste protector sobre superficies irregulares puede utilizarse el accesorio PSENopt II adjustable base unit.

accesorios de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II para impedir la nueva puesta en servicio

PSENopt II lockout

Con nuestro accesorio PSENopt II lockout para la familia de barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II se impide la nueva puesta en servicio de la máquina. Un requisito necesario, por ejemplo, cuando se realizan trabajos de mantenimiento en la zona de peligro. PSENopt II lockout está compuesto por una unidad de montaje para la fijación lateral en la barrera fotoeléctrica de seguridad y un brazo orientable. Al entrar en la zona peligrosa se puede girar el brazo orientable delante del campo de visión de la barrera fotoeléctrica y fijarlo con un candado. De este modo, la barrera fotoeléctrica de seguridad ya no dispone de un campo de visión despejado y se impide la nueva puesta en servicio.

A modo de comparación: hasta ahora solo se podía impedir el rearme o la nueva puesta en marcha mediante sensores de seguridad adicionales instalados en la zona peligrosa o por control visual, es decir, examinando visualmente la zona de peligro. Con PSENopt II lockout se obtiene una solución segura y se evita el gasto en sensores de seguridad adicionales.

Codificación integrada en todas las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II en condiciones de funcionamiento

La disposición espacial de las barreras fotoeléctricas de seguridad es completamente libre. Gracias a la codificación ya no se producen interferencias entre los sensores de barreras fotoeléctricas que están físicamente próximas. Sobre todo si la unidad emisora del primer par de barreras fotoeléctricas emite haces en dirección a la unidad receptora del segundo par de barreras. Solo hay que configurar los pares de barreras fotoeléctricas con códigos de haces diferentes. Opciones disponibles: "código A", "código B" y "no codificado". La codificación está integrada en todas las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II.

Aplicaciones sectoriales de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Nuestra gama de productos: Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Barreras fotoeléctricas de seguridad básicas tipo 3, protección de las manos

Las barreras fotoeléctricas de seguridad básicas PSENopt II tipo 3 están diseñadas para la protección de las manos según UNE-EN/IEC 61496-1.

Barreras fotoeléctricas de seguridad básicas tipo 3, protección de los dedos

Barreras fotoeléctricas básicas tipo 3, protección de dedos Las barreras fotoeléctricas de seguridad básicas PSENopt II tipo 3 están diseñadas para la protección de los dedos según UNE-EN/IEC 61496-1.

Barreras fotoeléctricas de seguridad básicas tipo 4, protección de las manos

Las barreras fotoeléctricas de seguridad básicas PSENopt II tipo 4 están diseñadas para la protección de las manos según UNE-EN/IEC 61496-1/-2.

Barreras fotoeléctricas de seguridad básicas tipo 4, protección de los dedos

Las barreras fotoeléctricas de seguridad básicas PSENopt II tipo 4 están diseñadas para la protección de los dedos según UNE-EN/IEC 61496-1/-2.

Accesorios para barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Perfectamente adaptados a las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II: accesorios compatibles para un montaje fácil y rápido.

Barreras fotoeléctricas de seguridad básicas tipo 3, protección del cuerpo

Las barreras fotoeléctricas de seguridad básicas PSENopt II tipo 3 están diseñadas para la protección del cuerpo según UNE-EN/IEC 61496-1.

Barreras fotoeléctricas de seguridad básicas tipo 4, protección del cuerpo

Las barreras fotoeléctricas de seguridad básicas PSENopt II tipo 4 están diseñadas para la protección del cuerpo según UNE-EN/IEC 61496-1/-2.

Sistemas de conexión

Un amplio abanico de cables compatibles permiten realizar numerosas funciones avanzadas. Seleccione aquí la solución más adecuada.

Cables y conectores enchufables compatibles