Con Safe Motion integrado en el accionamiento, nuestros servoamplificadores PMC SC6 y SI6 alcanzan un grado de seguridad con nivel de prestaciones hasta PL e con todos los sistemas de retroalimentación de motor del mercado. Una solución de seguridad flexible y escalable gracias a la posibilidad de combinar a medida todas las funciones de seguridad que necesita cada aplicación. Se reducen los tiempos de parada de la instalación y, a pesar de los diferentes requisitos de seguridad de las cuasi máquinas, se alcanza la máxima productividad. La solución Safe Motion se integra en la máquina a través de FSoE (Fail-safe over EtherCAT) utilizando, por ejemplo, el microcontrol seguro PNOZmulti 2 como central de mando.
Con Safe Motion en el accionamiento se ahorra tiempo, se reducen los defectos y aumenta la seguridad de las operaciones de ajuste.