Eficacia de dispositivos de protección mediante distancias de seguridad

Distancias de seguridad

Para poder desactivar un posible peligro con la suficiente rapidez, es preciso montar el dispositivo de protección a una distancia adecuada que permita proteger las extremidades superiores e inferiores.

La distancia de seguridad (S) se define en la norma EN ISO 13855 y depende sobre todo de los siguientes factores:

  • t1 = tiempo de reacción del propio dispositivo de protección.
  • t2 = tiempo de reacción de la máquina, es decir, tiempo de parada de la máquina en respuesta a la señal del dispositivo de protección
  • C = posible aproximación a una zona peligrosa sin detección por parte del dispositivo de protección, por ejemplo, no detectar el paso de un brazo entre dos haces de una cortina fotoeléctrica de seguridad en función de la separación entre estos haces
  • K = velocidad de aproximación previsible del cuerpo humano o de partes del cuerpo. Este factor se define en la norma EN ISO 13855 con 1600 mm/s para velocidad de paso y 2000 mm/s para la velocidad de extensión de un miembro superior

La distancia que deberá implementarse es S = K* (t1 + t2) + C
 

Distancias de seguridad para otros grupos de población

En la norma EN ISO 13857 se contemplan las distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores. En esta norma se subraya, no obstante, que los datos antropométricos (estatura, longitud de las extremidades, etc.) de otros grupos de población o de personas (p. ej., países asiáticos, países escandinavos, niños) pueden ser diferentes y generar también riesgos diferentes. Por consiguiente, es posible que la aplicación de esta norma sea limitada, sobre todo en espacios públicos o para la exportación a otros países.

Norma Título
EN ISO 13857 Seguridad de las máquinas.
Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas
con los miembros superiores e inferiores.

 

Vista previa Pilz Safety Distance Calculator

Pilz Safety Distance Calculator:

Calculamos por usted la distancia de seguridad correcta.

Iniciar aplicación.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio