Sensor de radar seguro PSENradar

Supervisión segura de espacios de protección en condiciones de uso duras

Sensores de radar seguros PSENradar

Los sensores de radar seguros se utilizan cuando las condiciones sobrepasan los límites de los sensores optoelectrónicos: entornos duros como, por ejemplo, aplicaciones al aire libre o la transformación de metal, se supervisan de manera segura con PSENradar. Porque la tecnología de radar (FMCW: frequency modulated continuous wave) asegura un alto grado de disponibilidad en entornos con factores perturbadores externos, como polvo, suciedad, lluvia, luz intensa, chispas y vibraciones.

La supervisión de volúmenes funciona con un margen de frecuencia de 24 a 24,25 GHz y permite alcanzar SIL 2, PL d y la categoría 3, requisitos a menudo necesarios para aplicaciones robóticas. La solución completa dispone además de interfaces adicionales, como Ethernet, Profisafe y FSoE, que simplifican el uso del sensor de radar seguro en aplicaciones de retrofit.

El sensor de radar seguro PSENradar y el microcontrol configurable PNOZmulti 2 representan una solución completa segura para la supervisión de espacios de protección que incluye además la evaluación de la conformidad de la máquina o instalación completa.

Sensor de radar seguro PSENradar – perfecto para entornos duros

El sistema de radar seguro es insensible a factores externos como polvo, suciedad, lluvia o luz y es idóneo para condiciones de funcionamiento especialmente duras.

Configuración sencilla con el configurador PSENradar

Configurador PSENradar

La puesta en marcha es rápida gracias a que los sensores se seleccionan y configuran cómodamente con el configurador correspondiente. La solución de sensores de radar seguros abarca hasta seis sensores de radar, una unidad de control y el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2, según la aplicación.

El espacio de protección adecuado para cada sensor se define en función del tamaño de la zona supervisada. Depende de la disposición, la altura de instalación y la inclinación del sensor. Además del espacio de protección, puede configurarse también un espacio de advertencia. La interrupción del espacio de advertencia por la entrada de una persona puede ser notificada, por ejemplo, a través de una señal óptica. Una manera de mantener alta la productividad de la instalación.

Ventajas del sensor de radar seguro PSENradar

  • Resistente a polvo, suciedad, lluvia, luz, chispas, vapor y vibraciones
  • Categoría de seguridad alta cat. 3 / PL d habilita la protección de aplicaciones robóticas
  • Flexibilidad elevada gracias a alineación optimizada de sensores y configuración individualizada de espacios de protección
  • Solución completa segura con microcontrol PNOZmulti 2, abierta para aplicaciones retrofit (equipamiento a posteriori) a través de interfaces adicionales
  • Protección de acceso por detrás para impedir la nueva puesta en marcha de la máquina cuando se encuentran personas dentro de la zona peligrosa

Un sensor de radar óptimo para cada aplicación

¿Busca un sistema de radar adecuado para su instalación? A continuación encontrará una vista general de los sensores de radar de los que disponemos.

Además del ángulo de visión simétrico, con los dos nuevos sensores se pueden configurar ángulos de visión asimétricos y de tipo corredor. De este modo, los sensores de radar se integran ahora de manera más flexible si cabe en el entorno de producción. Con la ventaja de una mayor productividad sobre todo en condiciones de poco espacio, donde puede haber máquinas dispuestas sin apenas separación o zonas de paso adyacentes a las máquinas. El PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor tiene un alcance de hasta 9 metros.

  PSEN rd1.1 sensor PSEN rd1.2. sensor PSEN rd1.2 F-FOV sensor PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
nivel de seguridad PL d, cat. 2 PL d, cat. 3 PL d, cat. 3 PL d, cat. 3
Alcance 4 m 5 m 5 m 9 m
Frecuencia 24 GHz 60 GHz 60 GHz 60 GHz
Campo visual Simétrico Simétrico Simétrico, asimétrico y de tipo corredor Simétrico, asimétrico y de tipo corredor
Ángulo de apertura

Ángulo de apertura grande:
110° horizontal, 30° vertical
Ángulo de apertura pequeño:
50° horizontal, 15° vertical

Horizontal (configurable en  pasos de 10°): 10-100°,
Vertical: 20° 
Horizontal (configurable en pasos de 10°): 10-100°
Vertical: 20° 
Horizontal (configurable en pasos de 10°): - hasta 5 m: 10-100° ángulo de apertura - 5 a 9 m: 10-40° ángulo de apertura
Vertical: 20°

Vista general de los diferentes ángulos de apertura:

Ángulo de apertura PSEN rd1.1 sensor

Ángulo de apertura PSEN rd1.2 F-FOV sensor

Ángulo de apertura PSEN rd1.2. sensor

Ángulo de apertura PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor

Unidad de evaluación con USB, ProfiSafe y EtherCAT FSoE

En nuestra gama encontrará las unidades de evaluación correspondientes a los sensores de radar. Disponemos de una amplia variedad de interfaces, como USB, Ethernet, ProfiSafe y EtherCAT FSoE, que nos permite ofrecer siempre la mejor solución para los distintos sistemas de bus de campo. Para integrar los sistemas de radar directamente en la aplicación. Junto con el microcontrol seguro PNOZmulti 2 funcionando como FSoE-Master se realiza fácilmente la conexión en red segura como solución de cable único con el sistema de radar seguro en el sistema de comunicación EtherCAT - con trabajos de cableado mínimos.

Las unidades de evaluación permiten configurar hasta 32 conjuntos de zonas y brindan numerosas posibilidades de integración en la aplicación. La nueva unidad de evaluación con tarjeta SD integrada permite además almacenar configuraciones definidas y facilita la sustitución de la unidad sin tener que usar el configurador.<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

Imagen de producto Unidad de evaluación PSENradar con USB, ProfiSafe y EtherCAT FSoE

Supervisión de espacios de protección con sensor de radar seguro PSENradar

Los sensores de radar se utilizan en numerosos sectores, desde la transformación de la madera y del metal hasta aplicaciones en exteriores. Entre las funciones relativas a la seguridad cubiertas por el sistema de radar seguro PSENradar está la protección de zonas de peligro y la protección de acceso por detrás.

En la protección de zonas peligrosas, la máquina es conmutada a un estado seguro, por ejemplo, en cuanto una persona entra en la zona, mientras que la protección de acceso por detrás impide el rearranque automático de la máquina si hay todavía personas dentro de la zona de peligro, p. ej., porque realizan tareas de mantenimiento.

Protección de zonas peligrosas y de acceso por detrás

Aplicación con robot en la transformación de metales

Robot en la transformación de metales

Uno de los ámbitos de uso habituales del sensor de radar seguro es la industria pesada, un entorno caracterizado por numerosos factores perturbadores como, p. ej., chispas de soldadura, virutas, polvo, fuentes de luz intensa y vibraciones.

La protección de una célula de robotización exige garantizar la protección de acceso por detrás y condiciones de rearranque seguras. Una aplicación robotizada exige un nivel de seguridad más alto. El sensor de radar seguro PSEN rd1.2 hace posible la supervisión de espacios de protección hasta la categoría de seguridad PL d,   categoría 3.

Imagen de transformación de madera

Transformación segura de madera gracias a la supervisión de espacios de protección

El polvo y las virutas proyectadas al trabajar la madera, por ejemplo, en las operaciones de corte y aserrado, hacen imposible muchas veces el uso de sensores optoelectrónicos.

En estas situaciones, la solución óptima para la detección de personas en la zona peligrosa es la supervisión segura de espacios de protección mediante PSENradar y PNOZmulti 2. La configuración individualizada de los espacios de protección simplifica la protección de toda clase de aplicaciones.

Imagen con sensores de radar

Protección de aplicaciones en exteriores con sensores de radar

Los sensores de radar son especialmente idóneos para la supervisión segura de espacios de protección en exteriores, p. ej., en grúas pórtico o instalaciones de elevación. Estos ambientes se caracterizan por diferencias de temperatura elevadas y humedades relativas altas debido a condiciones meteorológicas como lluvia, nieve y niebla.

Los sensores de radar controlan que no haya personas cerca del trayecto. Su alcance de hasta 9 metros permite proteger eficazmente también grandes superficies.

Nuestra gama de productos: Sensores de radar seguros PSENradar

PSENradar

Configuración individual del propio sensor de radar seguro PSENradar con hasta 6 sensores por unidad de control.

Accesorios para sistema de radar seguro

Aquí encontrará los accesorios adecuados para el sistema de radar seguro.
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio