La actualización de los sistemas eléctricos y de seguridad en la producción de depósitos acumuladores de ACS de Vaillant suponía la modernización de 54 instalaciones. El diseño de seguridad de la producción de depósitos requería una solución sin barreras físicas para dos líneas de producción antiguas que conjugase seguridad y eficacia. La principal dificultad estaba relacionada con la zona de carga y descarga, que debía quedar libre de superestructuras obstaculizantes.
Vía libre para la producción de depósitos
Seguridad con elevado contenido artístico
A partir de la estimación de riesgos, Pilz desarrolló una solución de seguridad inusual basada en las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II. Los posicionadores individuales son accesibles desde tres lados y fijan depósitos de diferentes tamaños que son transferidos mediante grúas y de forma manual. Pilz hizo el seguimiento como socio del proceso de modernización, desde la estimación de riesgos hasta la integración de sistemas, pasando por el concepto y el diseño de seguridad. La solución se perfiló en un taller conjunto: las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II se hicieron girar 90°, el emisor se encastró a ras de suelo y los receptores se montaron en el techo. Gracias a ello es posible prescindir de barreras físicas entre personas y máquinas sin comprometer la seguridad. El encargado de gestionar todas las señales relativas a la seguridad es el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2. Si el operador de una instalación interrumpe los haces de luz emitidos desde el suelo o pisa una de las alfombras de seguridad perimétricas, PNOZmulti 2 activa la parada segura inmediata del movimiento peligroso. Sin necesidad de barreras físicas.
Las ventajas a primera vista:
- Esta solución permite seguir utilizando líneas de producción antiguas durante varios años de manera segura y conforme a la normativa
- Una solución de seguridad sin barreras físicas brinda más productividad y libertad de movimientos a los operadores
- El sistema, basado en el microcontrol configurable PNOZmulti 2, puede expandirse a medida con módulos de ampliación
Cita:
"La colaboración con Pilz fue abierta y transparente en todas las fases, y nos asesoraron en todo momento de manera profesional y competente. Una configuración de montaje como esta raya en la genialidad".
Sobre Vaillant
El Vaillant Group es uno de los líderes tecnológicos mundiales en el campo de la calefacción, ventilación y climatización. Desde hace más de 140 años, Vaillant sigue una estrategia orientada en un crecimiento sostenible y rentable. Esta empresa familiar tiene hoy 10 centros de producción y desarrollo en seis países europeos y en China.
Nuestros productos en aplicaciones reales:
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]