7 feb 2024

Microcontrol seguro PNOZmulti 2 - subir y bajar con total fiabilidad

Los ascensores siguen siendo uno de los medios de transporte más seguros. Todavía hoy, las funciones relativas a la seguridad son ejecutadas generalmente por componentes electromecánicos. En la mayoría de los ascensores encontramos, además de interruptores de piso, fin de carrera y de inspección, un sistema de posición de la cabina en el hueco y un limitador de velocidad. El uso de componentes electrónicos equipados con funciones de seguridad es todavía muy puntual.

Los sistemas electrónicos programables como el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2, que se conocen como PESSRAL (Programmable Electronic System in Safety-Related Applications for Lifts), reúnen todas estas funciones y reemplazan a los componentes mecánicos, que tienen una vida más corta y necesitan mucho mantenimiento.

En Europa solo se pueden vender componentes de seguridad para ascensores y montacargas que hayan sido certificados previamente por una institución de certificación notificada independiente. Así lo recoge la Directiva de Ascensores 2014/33/UE de la Unión Europea.

Dos mecánicos trabajando en un ascensor
Empleados de Pilz y TÜV-Süd en el acto de entrega del documento de certificación

En la foto: Mark Dietz de TÜV-Süd; Jürgen Kitzing, Andreas Volland y Stephan Rauch de Pilz, Carina Rebernak de TÜV-Süd

Entrega de certificado de homologación de tipo para la aplicación en elevadores, ascensores y escaleras mecánicas

Los dispositivos base de la familia de productos PNOZmulti 2 y los módulos de ampliación asociados han sido certificados por el TÜV SÜD según la Directiva 2014/33/UE como sistema electrónico programable o PESSRAL. El TÜV-Süd entregó el documento de certificación a Pilz en la feria internacional de referencia Interlift de Augsburgo en octubre de 2023.

Las normas de referencia para la homologación fueron:

  • EN 81-20:2020
  • EN 81-22:2021
  • EN 81-50:2020
  • EN 115-1:2017

Muy extensa gama de posibles aplicaciones

Los microcontroles seguros PNOZmulti 2 garantizan la llegada segura de usuarios y fabricantes a su destino - ya sea la cumbre más alta o a gran profundidad bajo tierra - siempre con el talento universal PNOZmulti a bordo:

  • Montacargas
  • Ascensores para personas
  • Ascensores unifamiliares
  • Plataformas elevadoras
  • Elevadores de vehículos/montacoches
  • Elevadores de plataforma
  • Elevadores de barcos
  • Ascensores residenciales
  • Ascensores para pacientes
  • Ascensores para discapacitados
  • Montaplatos
  • Minicargas
  • Escaleras mecánicas y automáticas
  • Pasillos rodantes
  • Bandas transportadoras
  • Cintas transportadoras
Tres escaleras mecánicas sin personas en un edificio
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio