9 abr 2015

Nuevas variantes de PSENslock

Dos nuevas variantes disponibles del sistema de protección de puertas seguro PSENslock.

PSENslock concentra la supervisión segura de puertas protectoras con bloqueo electromagnético del proceso en un producto compacto con máxima protección contra manipulación y protege puertas, compuertas y cubiertas. La familia de productos se ha ampliado con dos nuevas variantes (PSENslock 6.1 y PSENslock 3.1/4.1/4.2) a fin de optimizar la oferta para las aplicaciones.


Funciones de diagnóstico avanzadas para un diagnóstico de errores más rápido

El usuario puede utilizar PSENslock 6.1 con funciones de diagnóstico avanzadas para identificar interruptores que no han activado el bloqueo, sobre todo en aplicaciones con varios dispositivos PSENslock. La rapidez de diagnóstico permite así ganar tiempo en caso de fallo.
 

OSSD independientes del bloqueo para más flexibilidad en la aplicación

La variante PSENslock 3.1/4.1/4.2 con salidas de seguridad independientes del bloqueo (OSSD) permite conmutar los OSSD independientemente del estado del bloqueo. Esto proporciona al usuario más flexibilidad y libertad de configuración en la aplicación.

En ambos casos se trata de variantes de 8 polos evaluables mediante diferentes relés PNOZ, el sistema de control PNOZmulti y el sistema de automatización PSS 4000. Asimismo pueden realizarse conexiones serie con otros PSENslock, sistemas de protección de puertas PSENsgate e interruptores de seguridad PSENcode.
 

Las ventajas a primera vista:

  • Máxima seguridad: supervisión segura de puertas protectoras para aplicaciones hasta PL e/SIL 3
  • Protección del proceso: bloqueo magnético con fuerza de retención de 500 N o 1000 N
  • Accionador de funcionamiento suave: "free moving" con más tolerancia de desalineación de puertas
  • Más flexibilidad: selección de distintas variantes de producto para todo tipo de aplicaciones de clientes
  • Opciones de utilización ampliadas gracias a nuevo firmware:
    - Funciones de diagnóstico avanzadas para conexión serie
    - Conmutación independiente del bloqueo de los OSSD
  • Montaje sencillo gracias a una forma compacta
  • Sistema completo de un mismo proveedor:
    - Evaluación mediante relés PNOZ, PNOZmulti y PSS 4000
    - Opción de realizar conexiones serie con PSENslock, PSENsgate y PSENcode
     

Visítenos en la Hannover Messe (Alemania) y le presentaremos en persona las nuevas variantes del sistema de protección de puertas seguro PSENslock.
 

Más información:

Sistema de protección de puertas seguro PSENslock

PSENslock en directo en la Hannover Messe

Nuevas variantes del sistema de protección de puertas seguro PSENslock