España | español

24 jun. 2015

Supervisión segura de motores

Los controles de PSS 4000 pueden utilizarse ahora también para funciones Motion Monitoring avanzadas.

Los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi pueden utilizarse ahora también para funciones Motion Monitoring avanzadas. Para esto se dispone de un nuevo módulo E/S compacto (PSSu K F EI) con desconexión rápida local con el que se reducen los tiempos de reacción y se aumenta la productividad.
 

Las ventajas a primera vista

  • Tiempos de reacción rápidos y alta productividad gracias a la desconexión rápida de accionamientos independientemente del tiempo de ciclo del PLC
  • Configuración cómoda de las funciones de revoluciones en el software
  • Adaptación exacta de la aplicación mediante modificación sencilla de los umbrales (p. ej., revoluciones límite) en el programa de aplicación
  • Puesta en marcha fácil y ahorro de tiempo durante el funcionamiento gracias al diagnóstico sencillo de los parámetros ajustados
  • Reducción de costes gracias al uso de sistemas de transmisores instalados, posibilidad de conexión a todos los encóders/sistemas de retroalimentación corrientes (sen/cos, TTL, HTL, iniciadores)


Funciones Motion Monitoring para la supervisión de accionamientos:

  • Realización de funciones de seguridad según EN 61800-5-2::
     - hasta PL d con un solo encóder sen/cos
     - hasta PL e con un encóder seguro
     - hasta PL e como combinación de encóder e iniciador, con supervisión adicional de engranajes
  • Gama de velocidades segura (Safe speed range): SSR
  • Supervisión de velocidad segura (Safe speed monitor): SSM
  • Dirección de movimiento segura (Safe direction): SDI
  • Parada de servicio segura (Safe operating stop): SOS


Las soluciones de automatización de Pilz garantizan la supervisión segura y eficiente de accionamientos.

 

Más información:

Sistema de automatización PSS 4000

Módulos de E/S PSSuniversal

Supervisión segura de movimientos de Pilz

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L. Safe Automation
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: pilz@pilz.es

;