España | español

13 feb. 2015

PNOZmulti 2: integración en redes PROFINET

Cada vez más flexibilidad: el módulo de comunicación PROFINET ya está disponible para el sistema de control configurable PNOZmulti 2.

El sistema de control configurable PNOZmulti 2 puede ampliarse ahora hacia la izquierda con un módulo de comunicación PROFINET. De este modo, PNOZmulti 2 dispone de una opción de comunicación adicional además de Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP y Powerlink.

PNOZmulti 2 es un sistema abierto y flexible que funciona independientemente del control principal superior.

Las ventajas a primera vista:

  • opción de conexión a PROFINET (IO Device)
  • sin colisiones de datos gracias a interface conmutado
  • información de diagnóstico y control garantiza tiempos de parada cortos y alta disponibilidad de la instalación
  • diagnóstico y control bidireccional a través del módulo de comunicación
  • activación del sistema de diagnóstico PVIS en el PNOZmulti Configurator con la posibilidad de integrar también textos propios del cliente


Apueste sobre seguro con PNOZmulti 2, el estándar de seguridad mundial para todos los tipos de máquinas.


Para más información:

Sistema de control configurable PNOZmulti 2

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es