España | español

29 oct. 2014

PSS 4000: seguridad de maquinaria global con sistema

Las nuevas funciones del sistema de automatización PSS 4000 permiten utilizarlo a nivel internacional e independientemente del tipo de maquinaria.

Los requisitos de los sistemas de automatización varían en función del mercado y existen diferencias regionales en cuanto a editores y protocolos de comunicación utilizados. Gracias a numerosas funciones y modalidades, el sistema de automatización PSS 4000 se adapta exactamente a estos requisitos.
 

Versátil y flexible para aplicaciones independientes de la maquinaria

Los controles del sistema de automatización PSS 4000 pueden integrarse en diferentes arquitecturas de automatización. Gracias a ello, el hardware puede intercambiar información vía Ethernet/IP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP y Profibus-DP y el funcionamiento es independiente de la maquinaria.


Diferentes editores para funciones de automatización y seguridad

La existencia de diferentes editores para cada idioma proporciona un alto grado de libertad de decisión. Con PAS LD (esquema de contactos), PAS STL (texto estructurado) y PAS IL (lista de instrucciones) se dispone de diferentes editores para la programación de PLC según EN/IEC 61131-3 y, junto con PASmulti, para la configuración de funciones de seguridad y automatización.


También en el idioma materno con vistas a la internacionalización

Trabajar en idioma materno facilita además la comprensión y el manejo del software. Como novedad, el menú, el menú de ayuda, el asistente de instalación, el manual de seguridad y la descripción del sistema se suministran ahora en ocho idiomas diferentes (alemán, inglés, italiano, chino, español, francés, japonés, portugués). El sistema de automatización PSS 4000 puede aplicarse independientemente del país, del sector y de la aplicación: ¡completo y sencillo!


Para más información:

Sistema de automatización PSS 4000

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es