Zabezpečení oddělujících ochranných zařízení

V téměř každém průmyslovém prostředí jsou pohyblivá ochranná zařízení jako otočné a posuvné dveře, klapky nebo kryty nenahraditelné. Zabezpečení ochranných zařízení upravuje norma EN ISO 14119. Pro různé aplikace a různé podmínky instalace je zapotřebí hledat účelné a pohotové řešení.

Modulární systém bezpečnostních bran optimálně přizpůsobený Vaší aplikaci

Pro zaručeně bezpečnou práci a současně optimální proces výroby je rozhodující ucelený pohled na bezpečnost. Kromě bezpečnostních zámků zde hrají důležitou roli i vhodná dveřní madla, únikové uvolnění, řízení přístupu a samozřejmě diagnostika a ovládání. 

Náš modulární systém bezpečnostních dveří nabízí četné komponenty, jejichž výhodou je libovolná vzájemná kombinace podle konkrétní potřeby. Každé strojní zařízení je jiné, a to platí i pro ochranná zařízení. Najděte si řešení ochrany, které bude přesně vyhovovat Vaší aplikaci.

Obrázek modulárního systému bezpečnostních bran

Komponenty pro Vaše individuální řešení bezpečnostních bran

Vyberte si produkty vhodné pro vaše požadavky a sestavte si své vlastní řešení:

Bezpečnostní zámky a dveřní klikdy

Široká paleta bezpečnostních zámků s vhodným příslušenstvím a dveřními klikami pro ochranu procesu i osob.

Ovládací jednotky a řízení přístupu

Vhodná ovládací jednotka, volitelně s oprávněním k přístupu nebo bez oprávnění

Diagnostika, vyhodnocovací jednotka a nastavení 

Rozsáhlé diagnostické údaje a informace o stavu a rovněž výběr bezpečnostních řídicích systémů

Individuální řešení bezpečnostních bran pro jakýkoli případ

Řešení bezpečnostních bran pro ochranu procesu

Pro zabezpečení neprůchozích bezpečnostních bran slouží bezpečnostní zámek PSENslock 2 v kombinaci s ovládacím systémem PITgatebox. Snímače jsou spolehlivě sériově zapojené a umožňují zaručit úroveň bezpečnosti PL e, kat. 4. Nastavení se provádí přímo konfigurovatelným malým řídicím systémem PNOZmulti 2.

Řešení bezpečnostních bran pro ochranu osob

U průchozích bezpečnostních bran zajistí bezpečnostní zámek PSENmlock jejich spolehlivé uzamčení. S přidržovací silou až 7500 N brání bezpečnostní zámek náhodnému otevření. Díky volitelnému únikovému uvolnění, může být zámek PSENmlock použit i v nedostatečně přehledném prostoru.

Řešení bezpečnostních bran pro aplikace s kritickým nedostatkem místa

U průchozích bezpečnostních bran, kde je k dispozici je málo místa, umožní bezpečné uzamčení kompaktní bezpečnostní zámek PSENmlock. K ovládání je využita tlačítková jednotka PITgatebox. Decentrální modul I/O PDP 67 umí bezpečnostní zámky propojit přímo, a to výrazně snižuje potřebu vodičů.

Zjistěte si více informací k používání bezpečnostních bran

Prohlédněte si naši Bílou knihu s popisem bezpečnostních zámků!

Získáte cenné informace o tom, jak bezpečnostní zámky mohou snížit rizika v souvislosti se stroji a zařízeními. Zjistěte si, jaké jsou podle normy EN ISO 14119:2013 možnosti využití. Stáhněte si naši Bílou knihu, která Vám poskytne cenné informace!

Stáhněte si!
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]