Vynikající a spolehlivé řešení funkční a kybernetické bezpečnosti pro Vaši výrobu baterií

Poptávka po lithium-iontových baterií skokově stoupá, zejména v oblasti výroby elektromobilů, spotřební elektroniky a systémů pro ukládání energie. Rostoucí potřeba vyžaduje stále efektivnější baterie, a to vede ke stále rozsáhlejší automatizaci a digitalizaci jejich výroby. Pilz podporuje změny v období přechodu k udržitelné mobilitě svými řešeními v oblasti automatizace a služeb pro funkční a kybernetickou bezpečnost.

Se Safety a Security pro budoucnost výroby baterií

Modrý symbol nabíjení baterie na technickém pozadí

Výroba lithium-iontových baterií je velmi komplexní a vyžaduje kontrolu a zabezpečení různých tepelných a chemických procesů. Aby byla minimalizována výrobní rizika a současně se podpořila produktivita zařízení, je nutné pečlivě volit správná bezpečnostní opatření.

Řešení bezpečnosti nabízená společností Pilz zahrnují snímače a řídicí systémy, které kromě zajištění ochranných bran otevřených nebezpečných prostor mohou monitorovat a nastavovat i teplotu, tlak a výšku hladiny.

Vsaďte na naše experty a řešení

Otevřený svět pro Vaše strojní zařízení

Skupina osob před laptopem

Ujistěte se, že Vaše stroje a zařízení splňují zákonné požadavky platné v Asii, Evropě, Jižní Americe nebo USA. Tím si zaručíte maximální flexibilitu pro používání Vašich strojních zařízení.

Pokud jsou v evropských závodech využívány stroje a zařízení vyrobené v Asii, může Pilz podpořit výrobce v procesu pro získání značky CE. Možná je i certifikace IC-USA pro Spojené státy americké.

Naše globální síť expertů nabízí rozsáhlou podporu od jednoho poskytovatele: od posouzení rizik návrhu (DRA) přes přejímku u výrobce (FAT) až po přejímku na místě (SAT).

Znalosti v oblasti bezpečnosti jsou pro Vaše pracovníky nezbytné

Muž a žena se dívají na monitor a školení Pilz

Jako výrobce nebo provozovatel strojů jste ze zákona povinen zajistit bezpečnost strojů, zařízení a přístrojů. Naše školení Vás naučí, jak rozpoznat rizika a zabránit nehodám.

Vašim pracovníkům nabízíme školení na téma strojní bezpečnost, plnění požadavků na shodu strojních zařízení a značka CE. Školení jsou rozdělena do několika úrovní včetně certifikovaných školicích programů.

Bezpečné produkty pro Vaše strojní zařízení

Výrobní pracovník před strojem s bezpečnostním zámkem Pilz

Bezpečnostní senzory, bezpečnostní zámky a optické senzory Pilz se uplatní na ochranných branách i pro zajistění nebezpečných a přístupových prostor strojních zařízení. Výběr závisí na požadavcích a úrovni bezpečnosti konkrétní funkce.

V kombinaci s řídicími systémy Pilz získáte kompletní řešení, které kromě zabezpečení bude monitorovat tlak a teplotu a dokáže komunikovat s řídicími systémy jiných výrobců.

Na ochranu před neoprávněným přístupem mohou provozovatelé využít Identification and Access Management System (IAM) , který provádí autentifikaci uživatelů podle stupně oprávnění a spolehlivě tak chrání svěřené zařízení.

Bezpečná výroba lithium-iontových baterií

Baterie na transportním pásu v továrně

Výroba baterií probíhá v celé řadě kroků. Zahrnuje míchání směsi, nanášen na povrch, sušení a řezání elektrod a dále pak montáž článků a modulů, testování a skladování baterií. V každém z těchto kroků je nutné splnit určité bezpečnostní požadavky.

Pilz Vám přitom poskytne účinnou podporu v podobě řešení problémů s automatizací a služeb pro zajištění bezpečnosti a průmyslové bezpečnosti.

 

Vaše výhody ve zkratce

  • Cesta Vašich strojních zařízení do světa je volná – díky certifikátům CE, IC-USA nebo NR12 je možný export strojních do nejrůznějších zemí a jejich provoz kdekoli.
  • Vše od jednoho dodavatele – služby v oblasti zajištění bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti a řešení bezpečnostních otázek v souladu s aktuálním stavem techniky
  • Globální síť expertů s kontaktními partnery ve Vaší blízkosti
  • Řešení produktů pro zajištění bezpečnosti a průmyslové bezpečnosti: Monitorování a řízení všech funkcí v souladu s bezpečnostními požadavky pomocí snímačů a řídicích systémů Pilz
  • Monitorování dalších hodnot jako tlak, teplota a naplnění
  • Ochrana před neoprávněným přístupem a zásahem pomocí inteligentních autentizačních a přístupových systémů

Kompletní řešení pro výrobu baterií

Další informace

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
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
Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]