Diagnostika bezpečnostního zařízení

Jednoduchá diagnostika pro snížení zásahů servisu

Diagnostika bezpečnostního zařízení

Pomocí Safety Device Diagnostics (SDD) si můžete vyvolat z bezpečnostních přístrojů Pilz rozšířená diagnostická data. Snižujte náklady na servis u Vašich zákazníků! Jako koneční uživatele budete moci využívat výhod vysoké využitelnosti strojů a zkrácené doby prostojů.

Díky možnosti jednoduchého rozšíření podporuje Safety Device Diagnostics mechatronický přístup. Sestava zahrnuje modul aplikační sběrnice s rozdělovačem a konkrétní bezpečnostní moduly (např. PSENcode). Modul aplikační sběrnice automaticky aktivuje konvenční signalizační kontakty na bezpečnostním zařízení a připraví je tak pro potřeby diagnostického systému.

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Stejný senzor, rozšířená diagnostika

  • Rozsáhlá diagnostika zabraňuje nadbytečným zásahům servisu a zkracuje doby prostojů, např. i formou dálkové údržby prostřednictvím webového serveru
  • Jednoduchá diagnostika díky použití stejných senzorů a kabeláže IP67
  • Přímé získávání informací z displeje integrovaného na modulu aplikační sběrnice
  • Rychlá a jednoduchá instalace díky sériovému zapojení v poli
  • Rozhraní ke sběrnici zařízení pro všechny bezpečnostní přístroje
  • Připojení externích přístrojů je možné přímo přes vstupy/výstupy
  • Hospodárné kompletní řešení v jednom, např. s PNOZ X nebo PNOZsigma

Charakteristické znaky Safety Device Diagnostics

Charakteristické znaky Safety Device Diagnostics
  • Systém je tvořen modulem Fieldbus, rozvaděčem a bezpečnostním zařízením
  • Automatické aktivování bezpečnostních přístrojů modulem Fieldbus
  • Vhodné pro 16 senzorů propojených do série nebo jednotlivě
  • navíc 6 konfigurovatelných vstupů/výstupů
  • Délky kabelů: Celkem max. 900 m, 50 m od přístroje 1 k přístroji 2, 150 m od posledního přístroje ke komunikačnímu modulu
  • Doby reakce (není relevantní z hlediska bezpečnosti): Údaje týkající se bezpečnosti najdete u jednotlivých přístrojů, diagnostické údaje < 1 sekunda

Bezpečnostní přístroje - přehled kdykoli a kdekoli

Bezpečnostní přístroje (např. PSENcode) se automaticky aktivují modulem aplikační sběrnice. Signalizační kontakty jsou proto vhodné pro Safety Device Diagnostics. Možné je například jednoduché sériové zapojení snímačů v poli i dálková údržba prostřednictvím webového serveru.

Safety Device Diagnostics je proto ideálním řešení pro Vaše aplikace: Zachovejte si přehled o Vašich bezpečnostních přístrojích - kdykoli a kdekoli!

Aplikace Safety Device Diagnostics

Použití Safety Device Diagnostics v jednotlivých oborech

Spektrum našich produktů Diagnostika bezpečnostního zařízení

Moduly pro aplikační sběrnice

Moduly aplikační sběrnice systému Safety Device Diagnostics s integrovaným displejem jsou kompatibilní se sběrnicí Vašeho zařízení nebo mohou být napojeny na Váš počítač.

Pomůcky pro elektroinstalaci

Pomůcky potřebné pro propojení pro rychlou a jednoduchou instalaci Safety Device Diagnostics.

Příslušenství Safety Device Diagnostics

Zde naleznete vhodné příslušenství pro Safety Device Diagnostics, např. svorkovnice s pružinovými a šroubovými svorkami.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole