Funkční bezpečnost

Co znamená funkční bezpečnost?

Labyrint norem

Příčiny ohrožení mohou být velmi rozdílné a s tím souvisí i rozdílná technická opatření, která jim mají zabránit. Proto se rozlišují různé druhy bezpečnosti, například podle příčiny možného ohrožení.

O „funkční bezpečnosti“ hovoříme, jestliže bezpečnost závisí na správné funkci řídicího systému.

S ohledem na požadavky na funkční bezpečnost hraje hlavní roli posouzení rizik. Jaké kroky musíte mít při posuzování rizik a snižování rizik strojů na paměti, to vyplývá z normy EN ISO 12100. Hodnocení a ověření bezpečnostních funkcí se provádí podle norem ČSN EN ISO 13849 a EN IEC 62061 za předpokladu, že potřebná technická opatření závisí na řídicím systému. Z odhadu rizik pak vyplývají požadavky na bezpečnostní integritu (PL, SIL).

Quo vadis „funkční bezpečnosti“?

Dvě šipky vedoucí k normám

Ani automatizaci se nevyhnul trend směřující k digitalizaci. Spolu s rostoucí komplexností se pro zabezpečení strojů a zařízení stále více uplatňují konfigurovatelné, příp. programovatelné řídicí systémy. Při návrzích řízení strojů se v rámci posuzování rizik stále častěji objevuje otázka, jak pro bezpečnostní funkce v oblasti řízení vybrat vhodnou úroveň bezpečnosti. Výrobci musí komponenty vybírat podle určitých kriterií a navzájem je kombinovat. Při odhadu rizik se posuzuje pravděpodobnost nebezpečného výpadku jednotlivých komponent. Pak je nutné posoudit pravděpodobnost výpadku různých konstrukčních částí. Potřebná úroveň bezpečnosti se zjišťuje pomocí grafů, které odrážejí závažnost poranění, dobu nebo četnost expozice. Čím vyšší riziko, tím vyšší požadavky jsou kladeny na řídicí systém. Takto se posuzuje každá bezpečnostní funkce. Například ochrana před nezamýšleným opětovným spuštěním stroje nebo vypnutí v případě nebezpečí funkcí nouzového zastavení nebo jistota, že stroj je bezpečný i v případě výpadku řídicí jednotky. 

Kromě požadavků na bezpečný stroj hraje samozřejmě velkou roli produktivita. Ta je také důvodem pro manipulaci s bezpečnostními zařízeními.  

Požadavky na části řídicích jednotek, které souvisejí s bezpečností, jsou stanoveny jak v ISO 13849, tak i v IEC 62061.

Revize norem ISO 13849 a IEC 62061

Obě normy bylo nutné aktualizovat, aby i nadále odpovídaly „aktuálním technologiím“. Nejnovější vydání IEC 62061 bylo zveřejněno 22. března 2021. ISO 13849 je nyní ve stavu FDIS a to znamená, že již nelze provádět žádné změny jejího obsahu. Podnětem pro revizi obou norem byly nejen rutinní zásahy a aktualizace podle stavu technologií, ale i četné diskuse, probíhající v době nezdařeného pokusu o spojení obou norem a vytvoření nové IEC/ISO 17305. 

Následující změny se týkají jak ISO 13849, tak i IEC 62061:  

  • Změna metodiky pro definvání potřebných úrovní bezpečnosti (PL nebo SIL) 
  • Změněné požadavky na uživatelský software v závislosti na komplexnosti a vybraných programovacích jazycích 
  • Možnost používání subsystémů vyvinutých v rámci jedné normy i v dalších normách 
Změny ISO 13849 - 2023 Změny IEC 62061 - 2021 
  • Přehled (Kapitola 4) 
  • Definice bezpečnostní funkcí (Kapitola 5) 
  • Software (Kapitola 7) 
  • Validace (Kapitola 10 byla převzata z ČSN EN ISO 13849-2) 
  • Kombinace subsystémů (Příloha H) 
  • EMC požadavky (Příloha L) 
  • Typické bezpečnostní požadavky (Příloha M) 
  • Požadavky na software (Use-Cases Příloha N) 
  • Scope: bez ohledu na technologii (již žádná omezení na E/E/PES) 
  • Nové přílohy týkající se výpadků (Příloha C), stupeň pokrytí diagnostikou (Příloha E) a výpočty spolehlivosti (Příloha K) 
  • Přejmenování „SIL CL“ na „SIL“ 
  • Nová úroveň softwaru pro uživatelský software (Kapitola 8) 
  • Stupeň nezávislosti při ověřování softwaru a všeobecná validace 
  • Požadavky EMC (Kapitola 6.6) 
  • Srozumitelnější parametrizace vycházející ze softwaru (Kapitola 6.7) 
  • Doplnění požadavky na periodické testy, např. Proof-Test 
  • Security 
Ručička kompasu ukazuje na ISO 13849

Přechodné lhůty a harmonizace

ISO 13849-1 byl zveřejněna v roce 2023, v květnu 2024 pak následovala EN ISO 13849-1:2023 zveřejněná v Úředním listu EU. Ta vstupuje v platnost po ukončení přechodového období 15. května 2027 a nahradí předchozí normu EN ISO 13849-1:2015. Harmonizace se vztahuje na dosud platnou Směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES, která bude 20. ledna 2027 nahrazena Nařízením o strojních zařízeních (EU) 2023/1230. Je třeba vycházet z toho, že EN ISO 13849-1:2023 bude s přehlednými úpravami harmonizována na Nařízení (EU) o strojních zařízeních 2023/1230 . Harmonizace EN ISO 13849-1:2015 na Nařízení (EU) o strojních zařízeních 2023/1230 zatím není plánována. Proto se doporučuje začít EN ISO 13849-1:2023 používat co nejdříve.

V březnu 2024 byla zveřejněna IEC 62061:2021/AMD1:2024 s několika opravami a doplňky k IEC 62061:2021. CENELEC normu v současné době prověřuje ještě předtím, že bude zveřejněna – pravděpodobně jako EN IEC 62061:2021/A1:2024.

Jakmile je mezinárodní norma IEC nebo ISO uveřejněna jako norma EU v Úředním věstníku Evropské unie, platí efekt shody. To znamená, že výrobce, který dodržuje požadavky normy, může vycházet z tohot, že splňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních na bezpečnost a ochranu zdraví a může tedy v rámci hodnocení shody a prohlášení o shodě umístit na svůj stroj značku CE. Ratifikované mezinárodní normy mohou být používány, jakmile dojde k jejich zveřejnění na stránkách IEC, příp. ISO. Proto je vhodné se očekávanými novinkami zabývat včas.

Norma Stav
IEC 62061:2021
  • zveřejněna (2021-03)
EN IEC 62061:2021
  • zveřejněna (2022-01)
harmonizována na Směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES (2022-04)
ISO 13849-1:2023
  • zveřejněna (2023-04)
EN ISO 13849-1:2023
  • zveřejněna (2023-11)
harmonizována na Směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES (2024-05)
IEC 62061:2021/AMD1:2024
  • zveřejněna (2024-03)
EN IEC 62061:2021/A1:2024
  • zveřejněna (2024-07)
IEC 62061:2021/AMD2:2026 
  • zveřejněna (2024-07)
EN IEC 62061:2021/A2:2026
  • zveřejněna (2024-07)
ISO 13849-2:20xx zpracovává se
EN ISO 13849-2:20xx zpracovává se

 

Kompletní přehled funkční bezpečnosti

Muž s laptopem stojí v kanceláři.

Cílem funkční bezpečnosti je vždy ochrana člověka a strojů před nebezpečím. V Evropě jsou příslušné normy týkající se funkční bezpečnosti v oblasti strojírenství uvedeny ve směrnici o strojních zařízeních. Stáhněte si hned také náš plakát „Funkční bezpečnost“ a tím získáte ucelený pohled na průběh posouzení rizik a snížení rizik podle ČSN EN ISO 12100. Od této tzv. normy A jsou odvozeny dvě další důležité normy: EN ISO 13849-1 nebo EN IEC 62061.

Další informace

Přehled o oboru

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole