Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock / PSENslock 2

Více produktivity díky robustnímu jištění

Obrázek produktu: Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock: Monitorování ochranných bran s hlídáním procesu

Potřebujete pro Vaše pohyblivá ochranná zařízení zajistit monitorování ochranných bran s hlídáním procesu? S elektromechanickým blokovacím zařízením ochranného krytu PSENslock / PSENslock 2 zajistíte účinně jak otočné a posuvné brány, tak i kryty a klapky až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e, kat. 4 podle CZ ISO 13849. Ochrana bezpečnostního senzoru RFID proti manipulaci nabízí spolehlivou ochranu procesu pro maximální produktivitu.

Elektromagnetické blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2 – nová generace

Pro ochranu procesu na strojích a zařízeních je nejvhodnější osvědčené blokovací zařízení ochranných krytů PSENslock. Navazující nová generace PSENslock 2 přináší celou řadu zajímavých funkcí – pro efektivní hlídání procesu i ve velmi náročných průmyslových podmínkách: 

Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2 nabízí maximální přídržnou sílu 1000 nebo 2000 N. Díky krytí IP67 / IP6K9K je zařízení PSENslock 2 odolné vůči prachu a vodě. Design lépe vyhovuje hygienickým požadavkům a nedovoluje usazování nečistot a prachu. Navíc jsou pro aplikace s náročnějšími hygienickými předpisy – např. v obalovém průmyslu – k dispozici speciální varianty s komponenty z nerezové oceli

Možnost využití pro ochranu osob

Pro aplikace, které pro ochranu osob vyžadují bezpečné uzamčení, je navíc k dispozici i verze se spolehlivým monitorováním přidržovací síly. Stupeň ochrany až PL c, kat. 2, přídržná síla v této variantě 1000 N.

Elektromechanický bezpečnostní senzor s blokováním ochranného krytu PSENslock 2

Zabezpečení bezpečnostních bran s PSENslock 2

PSENslock 2 je jednotlivě i v sériovém zapojení univerzálním řešením pro zabezpečení ochranných bran. Pro hygienicky velmi náročné použití například v v obalovém průmyslu, průmyslu potravin a nápojů nebo ve farmaceutickém průmyslu je PSENslock 2 zárukou spolehlivé ochrany. Kombinace s inteligentním diagnostickým systémem SDD společnosti Pilz nabízí rozšířené možnosti diagnostiky a tím zvyšuje využitelnost.

Příklad použití zabezpečení otočných a posuvných bran

Zabezpečení otočných a posuvných bran pomocí PSENslock 2

  • Spolehlivé sériové zapojení PSENslock 2 s inteligentní diagnostikou Safety Device Diagnostics (SDD): snižuje náklady na propojení a zkracuje dobu uvedení do provozu 
  • Kompletní řešení s bezpečným malým řídicím systémem PNOZmulti 2

Kompletní řešení pro Vaše ochranné brány:

Zkombinujte blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2 s ovládací jednotkou PITgatebox – podle potřeby také s integrovanými přístupovými oprávněními – spolehlivost s jednoduchou obsluhou Společně s konfigurovatelným malým bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2 získáte kompletní řešení pro zajištění Vašich ochranných bran. Navíc Safety Device Diagnostics (SDD) nabízí rozsáhlé diagnostické a stavové informace.

Zabezpečení otočných a posuvných bran pomocí PSENslock 2​

Produktivní práce i v náročném prostředí – přehled výhod

  • odolné vůči prachu, nečistotám a vodě
  • Vysoká využitelnost: Flexibilně uložené ovladače s velkými kontaktními tolerancemi hravě vyrovnají tolerance vyvolané přesazením ochranných bran
  • Vysoká produktivita: Ochrana před manipulací brání nežádoucímu přerušení výroby; libovolné kódování
  • Inteligentní diagnosti v sériovém zapojení pomocí Safety Device Diagnostics (SDD): Snížené náklady na propojení přináší bezpečné sériové zapojení – možné až do PL e
  • Bezdotykové transpondéry a magnetické uzamykání pro dlouhou dobu životnosti
  • Jednoduchá montáž pro úsporu času při uvádění do provozu

Charakteristické vlastnosti blokovacího zařízení ochranného krytu PSENslock 2

Obrázek produktu close-up
  • Spolehlivá ochrana procesů: Přídržná síla F1max – volitelně 1000 nebo 2000 N (PSENslock: 500 N, resp. 1000 N)
  • Krytí IP67 / IP6K9K (PSENslock: IP 67)
  • Komfortní diagnostiku zajišťují 4 LED na obou stranách, které přímo signalizují stav
  • Západková síla nastavitelná konfiguračním klíčem „Config Key“ umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům
  • Varianta s bezpečnostními výstupy nezávislými na uzamčení: Bezpečnostní výstupy (OSSD) blokovacího zařízení ochranného krytu spínají bez ohledu na stav uzamčení a dovolují větší flexibilitu při realizaci vašich aplikací.

Spektrum našich produktů: Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock

PSENslock

Navrženo pro aplikace s nejvyššími bezpečnostními kategoriemi: kombinace bezpečného monitorování polohy a hlídání procesu – blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock.

Příslušenství PSENslock / PSENslock 2

Perfektní shoda s blokovacím zařízením ochranného krytu PSENslock a PSENslock 2: příslušenství pro bezpečné monitorování ochranných dveří.

PSENslock 2

Navrženo pro aplikace nejvyšší bezpečnostní kategorie pro efektivní přidržení i v prostředí s náročnými podmínkami.
Navinutý žlutý kabel

Spojovací technika

Zde najdete rozsáhlý výběr adaptérů a kabelů pro blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock.

Spojovací technika