Robotika

Spolupráce člověka s robotem. Bezpečnost především!

Spolupráce člověka s robotem

Pracovní procesy se stávají tím efektivnější, čím užší je spolupráce člověka a stroje. Bezpečná interakce mezi člověkem a robotem vyžaduje stálé nové techniky a řešení. Požadavky na bezpečnost jsou tím vyšší, čím je vzdálenost mezi člověkem a strojem menší.

Aby bylo možné dosáhnout potřebné úrovně – musí být bezpečnostní funkce řešena jako celek - od snímače přes logiku až po aktuátor. Pouze tehdy, bude-li koordinace těchto faktorů bezvadná, bude spolupráce člověka s robotem efektivní a bezpečná.

Služby během fází životního cyklu robotického systému

Každé použití robota musí být z bezpečnostně technického hlediska posuzováno individuálně. Firma podporuje uživatele nabídkou portfolia služeb, zaměřených na jednotlivé životní fáze robotického systému: od analýzy procesu přes posouzení rizik podle EN ISO 12100 až po značku CE.

Naše bezpečnostní řešení splňují požadavky DIN EN ISO 10218-2 a ISO/TS 15066. Celkovou nabídku služeb doplňuje naše nabídka školení na téma bezpečnost při práci s robotem .

Robotická aplikace

Vhodné senzory a řídicí technika pro využívání robotů

Samozřejmě pro Vás máme i spolehlivé řídicí systémy a senzory, aby používání robotů bylo skutečně bezpečné. Zjistěte si více o rozsáhlém spektru našich produktů!

Spolehlivá senzorika PSEN

Pilz je Vaším partnerem pro zajištění bezpečné automatizace robotických aplikací

Aplikace pro spolupráci člověka s robotem (HRC)
  • portfolio služeb přizpůsobené fázím životního cyklu robotického systému - od analýzy procesů přes posouzení rizik až po značku CE
  • řešení bezpečnosti v souladu s normami, mj. s ČSN EN ISO 10218-2 a ISO/TS 15066
  • měření kolizí podle mezních hodnot ISO/TS 15066
  • školení k tématu požadavků na bezpečnost robotů
  • bezpečnostní řídicí systémy, technika pohonů a senzorika, například pro zabezpečení ochranných zón
  • aktivní spolupráce v mezinárodním grémiu pro normativní činnost v oblasti bezpečné spolupráce člověka s robotem
  • spolupráce s předními výzkumnými institucemi

Ke stažení

Novinka: Pilz jako partner projektu Rossini

Pilz je partnerem projektu Rossini - projektu, který má optimalizovat spolupráci člověka s robotem a postarat se o její širší uplatnění. Projekt byl iniciován Evropským programem na podporu výzkumu a inovací Horizon 2020. Záměr podporuje 13 firem ze 7 zemí, dochází tak k vzájemnému propojení teorie a praxe, výhodnému pro spolupráci člověka se strojem. Název Rossini byl vytvořen jako zkratka pro “RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing".

O projektu

V rámci projektu má dojít k vývoji přelomové, dokonale bezpečné HW-SW platformy pro design a využívání spolupráce člověka s robotem v průmyslu. Kombinace inovativních technologií v oblasti senzorů, pohonů a řízení a jejich integrace do otevřeného vývojového prostředí poskytne v podobě platformy ROSSINI celou řadu nástrojů, které umožní rozšíření aplikací HRC. Tyto technologie byly vyvinuty nejlepšími představiteli konkrétních oborů. Lidská obsluha a robot vytvoří jedinečný tým, který zvýší kvalitu na pracovišti, flexibilitu výroby a produktivitu.

Pilz jako průkopník inovací

Pilz jako technický manažer podporuje projekt ROSSINI od samého počátku. Do sféry jeho působnosti patří i vývoj manipulátorů a senzorů.
Co bylo důvodem účasti na projektu Rossini? „Firma Pilz a její zákazníci získají skutečnou nadhodnotu“, míní pánové Castro a Schweiker, kteří oba pracují jako vedoucí projektu Rossini u firmy Pilz. „Pro naši firmu je důležité přispět k aktuálnímu výzkumu a dalšímu vývoji HRC a podpořit tak pokrok zejména v oblasti bezpečnosti. Navíc je pro nás jako pracovníky vývoje důležité udržovat neustálou výměnu informací s experty a vedoucími představiteli trhu napříč nejrůznějšími obory.“

Ještě byste se chtěli na něco zeptat? Kontaktujte nás!

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
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
Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]