Vaše strojní zařízení. Naše bezpečnost. Jedno řešení.

Díky bezpečnému řídícímu systému PLC společnosti Pilz můžete spolehlivě monitorovat bezpečnostní funkce, jako je nouzové zastavení, bezpečnostní brány a mnoho dalších, a to díky nejširší nabídce produktů v oboru.

Najděte si vhodnou řídicí techniku odpovídající Vašim požadavkům!

Služby v oblasti „bezpečnosti strojů“, široká paleta snímačů a řídicích přístrojů v kombinaci s klasickými bezpečnostními relé PNOZ, modulárními bezpečnostními relé myPNOZ a konfigurovatelnými bezpečnostními malými řídicími systémy PNOZmulti zajistí bezpečnost vašeho strojního zařízení.

Společně s vámi najdeme správné řešení pro každou konkrétní situaci. Takto ochráníte své zaměstnance i zařízení a zároveň zvýšíte dostupnost a hospodárnost!

Najděte si vhodnou aplikaci – bezpečné zaznamenávání, vyhodnocování a využití

Chcete spolehlivě monitorovat bezpečnostní funkce, jako jsou nouzové zastavení, bezpečnostní brány a světelné závory? Ve spojení s vhodnými snímači a řídicími přístroji vzniká bezpečnostní řešení splňující normy pro konkrétní použití ve vašem stroji.

Seznamte se s našimi klíčovými aplikacemi a najděte vhodnou kombinaci řídícího systému PLC a snímačů – od oddělovacích ochranných zařízení až po bezdotykové ochranné koncepty a ochranu proti opětovnému spuštění.

Zobrazení automatizovaného zařízení na plnění lahví s bezpečnostními branami a integrovanou bezpečnostní technikou pro monitorování přístupu do nebezpečného prostoru

Zabezpečení krytů a klapek pomocí oddělovacích ochranných zařízení

Chcete zajistit kryty a klapky proti nechtěnému otevření?

Zjistěte, jak můžete pomocí bezpečnostní techniky společnosti Pilz splnit požadavky normy EN ISO 14119, minimalizovat rizika a zajistit bezpečný a plynulý provoz vašeho strojního zařízení.

Osvědčenými řešeními jsou bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti nebo bezpečnostní relé PNOZ v kombinaci s bezpečnostními senzory, jako jsou PSENcode nebo PSENmag.

Schematické znázornění automatizované robotické buňky s ochrannými dveřmi, bezpečnostními světelnými závorami a bezpečným řízením přístupu pro obsluhu a údržbu

Zabezpečení bezpečnostních bran s funkcí Full Body Access pomocí bezpečnostních zámků u oddělujících ochranných zařízení

Pokud musí obsluha zcela vstoupit do nebezpečného prostoru strojního zařízení, jsou nutná zvláštní ochranná opatření. Pomocí bezpečnostních zámků na oddělovacích ochranných zařízeních a realizací v souladu s normou EN ISO 14119 zabráníte nechtěnému otevření bezpečnostních bran během nebezpečných pohybů strojního zařízení. Tímto způsobem spolehlivě chráníte zaměstnance, omezujete možnosti manipulace a poskytujete záruku bezpečného a efektivního průběhu výroby.

Sázejte na bezpečnostní zámky ve spojení s produkty jako PSENslock 2 a PSENmlock, bezpečný systém ochranných dveří PSENmgate a systém identifikace a správy přístupu I.A.M.

Schematické znázornění dopravní trasy s bezpečnostními světelnými závorami pro bezdotykovou ochranu při vkládání a vykládání materiálu na automatizovaném stroji

Zabezpečení míst pro příjem a výdej materiálu pomocí ochranných zařízení citlivých na elektrický proud

Je nutné zajistit bezpečnost přívodu a odvodu materiálu do a z vašeho strojního zařízení, aniž by došlo k narušení výrobního toku? Zjistěte, jak můžete pomocí ochranných zařízení citlivých na elektrický proud a jejich implementace v souladu s normami EN IEC 61496-1/-2 a EN ISO 13855 chránit osoby, zajistit bezpečné přístupové zóny a zároveň poskytnout záruku vysoké dostupnosti zařízení.

Řešení v podobě bezpečnostního řídicího systému v kombinaci s bezpečnostními světelnými závorami PSENopt pro ochranu těla, rukou a prstů nabízí volitelně také funkce mutingu a Blankingu.

Schematické znázornění automatizované robotické buňky s bezpečnostním radarem, bezpečnostními světelnými závorami a laserovým skenerem pro zabezpečení nebezpečných prostorů a přístupů

Zajištění nebezpečné oblasti a ochrana proti přešlapu

Každá aplikace má specifické požadavky – a to nejen na zabezpečení nebezpečných prostorů, ale také na oprávnění k obsluze.

Zjistěte, jak například splnit požadavky normy EN IEC 61496-1/-2/-3, zajistit záruku bezpečné ochrany proti vkročení do prostoru za strojem a proti náhodnému opětovnému spuštění a jak optimálně spojit produktivitu s bezpečností.

Díky kombinaci bezpečnostních řídicích systémů s bezpečnostními světelnými závorami, bezpečnostními skenery, bezpečnými radarovými systémy a systémem identifikace a správy přístupu (I.A.M.) spolehlivě chráníte osoby a zároveň zajišťujete, že činnosti související s bezpečností mohou provádět výhradně oprávnění zaměstnanci.

Výhody, kterými se vyznačují bezpečnostní řídicí systémy Pilz

  • Bezpečně výkonné 

Maximální bezpečnost až do performance level e podle normy ISO 13849-1, resp. SIL 3 podle normy IEC 62061. Naše služby pokrývající celý životní cyklus strojů vám pomohou včas rozpoznat bezpečnostní rizika a trvale je snižovat.

  • Bezpečně jednoduché

Od výběru přes propojení vodiči až po uvedení do provozu je řídící systém PLC společnosti Pilz navržený tak, aby se snadno ovládal.

  • Bezpečně flexibilní

Ať už se jedná o kompaktní samostatné řešení, individuálně sestavené modulární bezpečnostní relé nebo škálovatelný, konfigurovatelný malý řídicí systém: Systémy Pilz lze v spojení se snímači a řídicími přístroji vybírat a rozšiřovat tak, aby vyhovovaly dané aplikaci.

  • Bezpečně shodné s celosvětovými normami

PNOZ a PNOZmulti splňují požadavky nařízení o strojních zařízeních (EU) 2023/1230 a disponují četnými mezinárodními certifikacemi, jako jsou TÜV, UL/cUL, EAC a KOSHA. Kromě funkční bezpečnosti přispívá komplexní koncepce Industrial Security k trvalé záruce dostupnosti, integrity a bezpečnosti průmyslových zařízení.

Lennart Laakmann, manažer pro rozvoj trhu

„Od jednotlivého stroje až po propojenou výrobní linku: Naše bezpečnostní řídicí systémy tvoří společně s bezpečnostními senzory jádro komplexních řešení v oblasti strojní bezpečnosti.“

Lennart Laakmann, manažer pro rozvoj trhu

Bezpečnostní řešení, které roste spolu s vašimi požadavky

Ať už jde o jednotlivé bezpečnostní funkce, modulární architekturu strojů nebo složitější automatizační úkoly: společnost Pilz nabízí pro každý požadavek vhodnou bezpečnou technologii řízení od úrovně až po úroveň PL e podle normy ISO 13849-1, resp. SIL 3 podle normy IEC 62061. Ve spojení se službami a bezpečnými snímači a řídicími přístroji společnosti Pilz vznikají ekonomická řešení pro monitorování bezpečnostních funkcí  , jako jsou nouzové zastavení, bezpečnostní brány, světelné závory, světelné mřížky, obouruční ovládání, otáčky a zastavení a mnoho dalších aplikací.

Bezpečnostní relé PNOZ
  • Jedna bezpečnostní funkce na jeden přístroj
  • Pro jednoduché aplikace
  • Není potřeba žádný software
  • Pevné propojení vodiči
Modulární bezpečnostní relé myPNOZ
  • od 2 do 16 bezpečnostních funkcí  
  • modulární struktura systému 
  • Proces objednávky podporovaný softwarem  
  • Plug-and-play s minimálními nároky na zapojení
Bezpečnostní malý řídicí systém PNOZmulti
  • Od 3 do 96 bezpečnostních funkcí  
  • modulární struktura systému 
  • Hardware a aplikační program v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator
  • Vysoká konektivita a diagnostika
Řízení PLC
  • Pro komplexní a decentrální aplikace 
  • modulární struktura systému 
  • Programování pomocí PAS4000 v jazycích podle normy IEC 61131-3 
  • bezpečné a nebezpečné řídicí funkce v jednom systému

Kompletní řešení pro bezproblémovou souhru

U bezpečnostního vybavení strojních zařízení záleží na správné souhře jednotlivých prvků. Můžete se spolehnout na naše odborné znalosti, které jsme prokázali v četných úspěšných projektech v oblasti automatizace . My, společnost , vám také pomůžeme s výběrem a integrací ideálního bezpečnostního řešení. 

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole