Naše řešení pro železniční infrastrukturu

Potřebujete modulární a pružně aplikovatelné řešení pro Vaši železniční infrastrukturu? Náhradní díly sháníte jen obtížně nebo vůbec nejsou k dostání? Diagnostika poruch je vždy spojena s náročnou přepravou? Zapomeňte na problémy s dostupností a investujte do automatizace železnice – v tom je Vaše budoucnost! 

Digitalizujeme Vaši infrastrukturu pro železniční dopravu

Železniční infrastruktura

Nabízíme Vám bezpečná a modulární řešení digitalizace pro železniční infrastrukturu. Se systémem pro řízení železnice PSSrail splňujícím požadavky SIL 4 získáte flexibilní systém dokonale odpovídající Vašim individuálním potřebám. Díky modulární struktuře se systém pružně přizpůsobí jakékoli aplikaci a dovolí realizovat i specifické individuální požadavky. Náš systém řízení je kompatibilní se standardem EULYNX a otevírá proto volnou cestu projektům digitalizace železniční infrastruktury.

Naše řešení pro digitálním železnici zahrnuje všechny funkce, které jsou zapotřebí pro splnění aktuálních i budoucích požadavků na řízení. Patří k nim například řízení a monitorování železničních přejezdů, výhybky ovládané přímo na místě (EOW), používání platformy jako Object Controller a adaptér EULYNX a samozřejmě i plnění úkolů v oblasti inženýrských služeb, projektování, servisu a údržby.

Naše řešení pro železniční infrastrukturu nabízí bezpečnost, spolehlivost a kontinuitu. Náš rozsáhlý systém řízení zastaralosti Vám umožní soustředit se na Vaše aplikace, zatímco my se postaráme o technické záležitosti. 

Projekty z našeho seznamu referencí:

Obecné řízení pro různé typy výhybek

Spolehlivé dálkové monitorování na železnici

Propojení proprietární infrastruktury pomocí Object Controller

Decentrální stavědlo využívá Object Controller, tzn., že ovládání se nachází přímo na ppříslušném prvku v jízdní dráze. Na polní prvky postačí připojit Ethernet a přivést k nim napájecí napětí. Není nutné žádné složité propojování kabely v délce několika kilometrů. Náš systém přitom monitoruje stejné bezpečnostní funkce jako v případě centrálního stavědla bez Object Controller.

Naše platforma pro Object Controller nabízí následující výhody: 

  • Bezpečná síťová komunikace podle standardu EULYNX (RaSTA)
  • Ovládání prvků v jízdní dráze
  • Monitorujte bezpečnostní signály podél celé železniční trasy
  • Záznam a přenos údajů o stavu pro preventivní údržbu

Zabezpečení přechodů na železnici až do SIL 4

Tam, kde se kolejová doprava kříží se silniční, je na místě zapotřebí maximální zabezpečení. Naše řešení pro automatizaci železnice monitoruje signalizační techniku na železničních přejezdech jako například monitorovací signál přechodu i vysílač signálů pro silniční dopravu. S našimi bezpečnostními řídicími systémy zaručíme, že se závory vždy spolehlivě a včas spustí, signalizační technika bude bezchybně fungovat a vlak v případě nebezpečí včas zastaví. Přejezdy tak budou bezpečnější a spolehlivější jak pro provozovatele železnice, tak i pro řidiče vozidel.

Výhody našich řešení pro bezpečnost železničních přejezdů:

  • Monitorování provozu závor a jejich koncové polohy
  • Signalizační technika: Spolehlivé měření stupně výpadku LED v LED modulech
  • Záznam a přenos údajů o stavu pro preventivní údržbu
  • Vzdálená diagnostika pomocí bezpečného spojení optickými vlákny nebo prostřednictvím cloudu
     

Monitorování výhybek řízených přímo na místě (EOW)

Náš systém řízení pro železnici detekuje prostřednictvím pohonu výhybky její polohu a ovládá hlásiče polohy výhybky (WML). To zajistí, že strojvedoucí dostane vždy správnou informaci o koncové poloze výhybky. Kromě toho náš systém řízení pro železnici zajistí, že výhybku (EOW) nelze přestavit, pokud se ve stanoveném dosahu nachází železniční vozidlo.

Nabízíme následující funkce:

  • Monitorování koncových poloh a uzavření
  • Monitorování signálů výhybky
  • Spolehlivé vyhřívání výhybek
  • Záznam a přenos údajů o stavu pro preventivní údržbu
  • Vzdálená diagnostika pomocí bezpečného spojení optickými vlákny nebo prostřednictvím cloudu

Adaptér EULYNX

Pro digitalizaci železničního průmyslu jsme společně s ProRail, největším provozovatelem železniční infrastruktury v Nizozemsku, vyvinuli náš železniční řídicí systém PSSrail jako adaptér EULYNX. S jeho pomocí mohou být signály přijímané na stavědlech nebo z nich vysílané pomocí komunikačního protokolu RaSTA přeměněny na řídicí povely. Object Controller tedy interpretuje pokyny a ovládá výhybku.

S adaptérem EULYNX nabízíme následující funkce:

  • Jednoduchý přechod na standard EULYNX 
  • Flexibilní výměna prvků v poli
  • Terénní test proveditelný bez stavědla EULYNX 

Více o EULYNX

EULYNX

Více informací

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole