Přístroje pro ovládání brzd

Bezpečnostní relé PNOZ s50 pro bezpečné ovládání brzd

Bezpečnostní relé PNOZ s50

Aplikace se zajišťovacími brzdami a brzdami se zajištěním polohy vyžadují spolehlivé monitorování brzd. Z hlediska uživatele jsou tím vyloučena všechna možná rizika – i tehdy, je-li pohon bez přívodu energie. Svým samostatným bezpečnostním relé PNOZ s50 nabízí Pilz úsporné řešení ovládání dvou bezpečnostních brzd až do bezpečnostní kategorie PL e podle EN ISO 13849-1.

U bezpečnostního relé PNOZ s50 následuje po dočasném přebuzení parametrizovatelný pokles napětí. Krátké doby uvolnění, které z toho vyplývají, mají značný energetický účinek na příslušnou aplikaci. Bezpečné ovládání brzd umožňuje jednak rychlé spínání v nouzových situacích, jednak pomalé spínání s minimálním opotřebením za normálního provozu. Výsledkem je snížení nákladů na údržbu.

Bezpečné a bezdotykové brzdění - výhody pro Vás

  • maximální bezpečnost až PL e při ovládání dvou brzd (brzdy se zajištěním polohy nebo zajišťovací brzdy)
  • bezkontaktní technika až do 4,5 A pro každou bezpečnostní brzdu nabízí krátké doby reakce a dlouhou životnost zařízení
  • brzdy, které se neopotřebovávají
  • vysoká bezpečnost a nepatrné opotřebení brzdy díky rychlému, resp. pomalému odpojování výkonových obvodů
  • rychlá diagnostika s informacemi na displeji
  • ovládání brzd nezávislé na výrobci umožňují bezpečné digitální vstupy

Vlastnosti bezpečnostního relé PNOZ s50

Vlastnosti bezpečnostního relé PNOZ s50
  • jednoduchá navigace v menu otočným voličem
  • parametry nastavení a diagnostická hlášení na displeji
  • bezpečnostní relé s 2-pólovými bezpečnými elektronickými digitálními výstupy pro 24 V DC, každý 4,5 A
  • zkrácené doby taktu vzhledem k dočasnému přebuzení s následným snížením napětí

Použití u os zatěžovaných gravitačně

S bezpečnostním relé PNOZ s50 lze spolehlivě ovládat brzdy v mnoha různých aplikacích. Například v jevištní technice, u obráběcích strojů, na ohraňovacích lisech, balicích strojích, ve výrobě zkušebních stolic, v přepravní technice nebo v oblasti technických zařízení pro energetiku a životní prostředí.

Stroje s osami Z

Osy Z najdeme například u následujících strojů:

  • Nakládací a vykládací portály
  • Paletovací stroje
  • Frézy
  • Osy robotů
  • Zvedací zařízení
  • Stroje s ventily/pneumatickým a hydraulickým vybavením
  • Vrátky
Použití u os zatěžovaných gravitačně

Použití v jevištní technice pro navijáky

V některých aplikacích musí být kromě brzdy se zajištěním polohy použita pro jistotu ještě další brzda. Například jevištní technika využívá navijáky s dvojitou brzdou. PNOZ s50 může spolehlivě a bez dotyku ovládat dvě velmi výkonné brzdy.

Použití v jevištní technice pro navijáky

Použití pro nůžkové stoly

Nůžkové stoly jsou zdvihací zařízení, jejichž osy jsou zatíženy gravitací. Používají se například v automobilovém průmyslu při konečné montáži. Jestliže personál pracuje na vertikálních osách, je třeba si uvědomit příslušné požadavky vyplývající ze směrnice o strojním zařízení.

Použití pro nůžkové stoly

Spektrum našich produktů: Přístroje pro ovládání brzd

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole