Norma ISO 3691-4 uvádí jasný postup pro dosažení bezpečnosti transportních systémů bez řidiče, kterým se výrobci a provozovatelé mají řídit. Transportní systém bez řidiče je definován jako kombinace jednoho nebo více transportních systémů bez řidiče, příp. autonomních mobilních robotů a prostředí, ve kterém je zařízení využíváno.
Zveřejnění normy ISO 3691-4 pro transportní systém bez řidiče a autonomní mobilní roboty v roce 2020 bylo reakcí na prudký vývoj nových technologií v oblasti automatizovaných vozidel. Norma ISO byla již dlouho očekávaná, protože její předchůdce (EN 1525:1997) byl vydán již před 23 lety. V současné době ji lze považovat za nejdůležitější mezinárodní normu pro transportní systémy bez řidiče. V Evropě byla ISO 3691-4 nahrazena normou EN 1175:2020, která se zabývá specifickými elektrickými aspekty samopojízdných pozemních dopravních prostředků (včetně transportních systémů bez řidiče).
Kromě zavedení evropské normy ISO 3691-4 byly v USA aktualizovány i normy z let 2019 a 2020: ANSI/ITSF B56.5:2019 (transportní systémy bez řidiče) a ANSI/RIA R15.08-1:2020 (autonomní boilní roboty).
Více o mezinárodních normách