Přehled specifických produktových norem (normy C)

Produktové normy

Přehled specifických produktových norem (normy C)

Normy C jsou produktové normy, které obsahují podrobné požadavky pro speciální stroje s odkazy na normy B. Zpracováním těchto norem jsou pověřeny dvě instituce, a to CENELEC pro evropské normy a CEN pro předpisy v oblasti elektrických zařízení.

Nejdůležitější normy C

Lisy  
Bezpečnost obráběcích strojů – Lisy – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky ČSN EN ISO 16092-1
Bezpečnost obráběcích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky na mechanické lisy ČSN EN ISO 16092-2
Bezpečnost obráběcích strojů – Lisy – Část 3: Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy ČSN EN ISO 16092-3
Bezpečnost obráběcích strojů – Lisy – Část 4: Bezpečnostní požadavky na pneumatické lisy ČSN EN ISO 16092-4
Lisy na ohýbání v zápustce EN 12622
Stroje na zpracování plastů/pryže EN 289
Průmyslová robotická zařízení   
Část 1 Roboty Část 2 Robotický systém a integrace EN ISO 10218-1/2
Kolaborativní roboty ISO TS 15066
obráběcí centra    
Obráběcí stroje – Bezpečnost – Obráběcí centra, frézky, transferové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky ČSN EN ISO 16090-1
Stroje pro zpracování textilu EN ISO 11111-1 až -7
Dřevoobráběcí stroje EN ISO 19085-1 až 17
Laserové obráběcí stroje EN ISO 11553-1 až -3
Balící stroje EN 415-1 až -10
Papírenské stroje  
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru EN 1010-1 až -5
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení EN 1034-1 až -16
Stroje pro tváření za tepla EN 422, EN 12409
Soustruhy EN ISO 23125
Jednotky na lití kovů pod tlakem EN 23063                     
Kontinuální dopravníky (dopravní pásy) EN 619                                   
Motoricky ovládaná vrata EN 12453               
Manipulační vozíky EN ISO 3691-1 až 6
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole