S moduly Pilz dosáhnete vysokého stupně decentralizace. Pro decentrální aplikace v poli jsou k dispozici přístroje s ochranným krytím IP67 (PDP67).
Moduly s krytím IP67 jsou odolné vůči nečistotám a vodě. V nabídce jsou vstupní moduly se SafetyNET p pro integraci do automatizačního systému PSS 4000 a pro připojení na PNOZmulti i moduly s Profinet/Profisafe pro jakékoli rozhraní Profinet.
Decentrální periferní přístroje
Decentrální moduly PDP67
Individuální přizpůsobení Vaší aplikaci – výhody zařízení souvisejících s výrobním procesem
- Díky jednoduchosti instalace nižší náklady na plánování, konstrukci a instalaci
- Jednoduchá realizace modulární koncepce strojů
- Úspora místa v rozvaděči
- Pouzdro odpuzující nečistoty a vodu
- Možnost využití v podmínkách s vysokými nároky na hygienu
Jednoduchá decentralizace - vlastnosti zařízení souvisejících s výrobním procesem
- Pouze jeden kabel pro komunikaci a napájení (funkce Plug-and-Play zajištěná konektorem M12)
- Jednoduchá diagnostika díky propojení modulů "bod-bod"
- Diagnostika jednotlivých snímačů na modulech
- Možnost připojení na různé vyhodnocovací jednotky
- Vhodné pro různé architektury automatizace
- Krytí IP67 = ochrana proti prachu, ochrana proti dočasnému ponoření
Obory
Spektrum našich produktů: decentrální periferní přístroje
Nahoru
Kontakt
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Technická podpora (9-16h)
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]