Bezpečné monitorování pohybu

Pro každou aplikaci správné řešení otáček

Bezpečné monitorování pohybu

Podle nové směrnice o strojních zařízeních musí být možné při zastavení pohonu bezpečně kontrolovat provozní stav stroje a provádět jeho údržbu. Musí být samozřejmě zaručeny i bezpečnostní funkce kontroly pohybu - ať již jsou externí nebo integrované do pohonu. Pojem "bezpečně" se přitom vztahuje na funkční bezpečnost v souladu s příslušnými bezpečnostními normami EN 61508 a EN ISO 13849-1.

Bezpečnou kontrolu pohybů lze realizovat prostřednictvím monitorování otáček a jejím cílem je ochrana pracovníků obsluhy a údržby. Kontrola spolehlivě identifikuje nebezpečné pohyby tak, aby bylo možné včas přijmout vhodná protiopatření.

Vaše výhody díky bezpečnému monitorování otáček

  • Bezpečná práce při otevřených ochranných dveřích
  • zkrácené doby vystrojování díky lepšímu výhledu do příslušného prostoru
  • vyšší bezpečnost práce vzhledem k bezpečně omezené rychlosti při seřizování
  • rychlejší přístup ke stroji po jeho uvedení do klidu
  • ochrana zařízení před mechanickým poškozením
Vaše výhody díky bezpečnému monitorování otáček

Vyberte si vhodné řešení pro bezpečné monitorování otáček

Vyberte si vhodné řešení pro bezpečné monitorování otáček
  • PNOZ s30 jako samostatný přístroj představuje ucelené řešení monitorování otáček
  • konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti nabízejí vzhledem k četným komunikačním rozhraním a rozšiřovacím modulům mimořádně flexibilní řešení
  • Safe Motion - systém integrovaný do pohonu poskytuje výhodu velmi rychlých časů odezvy a vyžaduje jen nepatrné náklady na propojení
  • automatizační systém PSS 4000 představuje volně programovatelnou řídicí jednotku, kterou můžete využít pro Vaše individuální potřeby

Různorodé možnosti

  • Zvýšení produktivity díky bezpečnému rozsahu rychlosti u procesů, které na sebe přímo a přesně navazují, např. v případě vyrovnávacích zón transportních pásů nebo na ochranu před poškozením způsobeným příliš vysokou rychlostí.
  • Hygienické plnění díky bezpečnému směru pohybu - důležité při procesech, které smí probíhat pouze jedním směrem, např. v potravinářském průmyslu při plnění obalů, kde by zpětný pohyb způsobil kontaminaci.
  • Zvýšení bezpečnosti díky zajištění stabilní polohy, např. ochrana před poklesem nebo pádem zavěšených břemen, chod s otevřenými ochrannými dveřmi v režimu II obráběcích strojů nebo ochrana před "doběhem" po zastavení.
  • Bezpečné seřizování díky kontrole klidového stavu v případě ochranných dveří a procesů u menších strojů, např. umísťování etiket, loga, doplňování materiálů atd.
  • Kombinace bezpečného monitorování otáček a klidového stavu, např. v obráběcích centrech pro zpracování dřeva. V tomto případě je nutná kombinace různých rychlostí, protože se zpracovávají různé materiály a používají různé nástroje.
Různorodé možnosti

Naše portfólio: Bezpečné monitorování pohybu

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole