Heslem dnešních dnů je flexibilní výroba. Stroje a zařízení je nutné rozšiřovat nebo přestrojovat, aby bylo možné rychle reagovat na měnící se poptávku trhu. Vystrojení a přestrojení starších strojů nemusí být příliš nákladné. Využijte možnosti, která se nabízí - retrofit! Pilz bude Vaším partnerem při diskusích o přestavbě nebo změnách Vašich strojů a zařízení. I pro retrofit totiž platí: Bezpečnost stroje musí být zajištěna vždy.
Přestrojení nebo rozšíření bez rizika
Retrofit umožňuje delší využívání starších strojů

Zvyšte rozhodujícím způsobem produktivitu Vašich strojů jejich přestrojením podle nejnovějších technických poznatků! Změna je však nutná i po delší době využívání, kdy se u strojů a zařízení mohou projevit nedostatky z hlediska bezpečnosti. Ochranná zařízení mohou zastarat a mohou být manipulovatelná. Často bývá překonaná i řídicí technika a technika pohonů, přestože mechanické součásti jsou bez problémů funkční.
Retrofit ušetří náklady
Odborně naplánovaný a realizovaný retrofit dovoluje vybavit i starší stroje moderní elektrotechnikou, řídicí a bezpečnostní technikou. Náklady jsou výrazně nižší než v případě nové investice. Díky retrofitu bude stroj nejen znovu zcela bezpečný, ale zvýší se i jeho produktivita a využitelnost. Jakmile bude výroba opět racionální a bezproblémová, náklady na přestrojení se v krátké době amortizují.


Pilz Vás podpoří při modernizaci Vašich strojů a zařízení
V případě retrofitu pro Vás zajistíme rozsáhlou technickou a systémovou analýzu. Pak se můžete rozhodnout, co bude součástí retrofitu. Technické změny pro bezpečný a hospodárný předpis vyžaduje sledování a uplatnění příslušných směrnic a norem. Při přestrojení bývá obvykle vyžadováno i nové posouzení rizik a dokumentace pro značku CE.
Pilz je specializován a připraven i k poskytování těchto služeb. Společně s Vámi jako provozovatelem zpracujeme požadavky, provedeme bezpečnostně technické posouzení skutečného stavu stroje a nabídneme Vám koncepci jeho přestavby.
Bezpečná automatizace se společností Pilz
Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz