Malé řídicí systémy PNOZmulti 2

Multitalent, který se přizpůsobí každému systému!

PNOZmulti generace 2 - úspěšná historie pokračuje!

Malé řídicí systémy PNOZmulti 2

Použitelné kdekoli na světě - spolehněte se v otázkách automatizace na malé řídicí jednotky PNOZmulti 2. generace. Jako celosvětový bezpečnostní standard pro různá prostředí v oblasti automatizace a komunikačních systémů je malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 vhodná i pro Váš systém. Vysoká produktivita strojů a zařízení, komfortní diagnostika a jednoduchá vizualizace - s malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 nebudete Vašeho rozhodnutí litovat.

Modulární malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 se flexibilně přizpůsobí Vašim požadavkům a umístíte je i do toho nejmenšího skříňového rozvaděče. Při minimální konstrukční šířce 45 mm nabízejí maximální funkčnost pro monitorování velkého počtu bezpečnostních funkcí až do PL e EN ISO 13849-1, příp. SIL CL 3 EN / IEC 62061. Uživatelsky příjemný software Vás podpoří při konfigurace hardwaru i softwaru. Od plánování až po údržbu si vystačíte s jedním softwarovým nástrojem.

Novinky: Bezpečné monitorování přísunu krabic k balicím strojům

Potřebujete ve Vaší aplikaci monitorovat, zda se pohyblivé ochranné zařízení nachází v předem definované poloze: například balicí materiál v zásobníku krabic pro balicí stroje? Jestliže v zásobníku pro přísun obalového materiálu – krabic – nachází dostatečné množství kartonů, obsluha za chodu stroje nemůže zasahovat do nebezpečného prostoru a nemůže tedy dojít k úrazu. Materiál, například krabice, lze nyní použít jako ochranné opatření. Dva instalované optické senzory sledují, zda je množství materiálu v zásobníku dostatečné. Jestliže toto množství poklesne pod povolenou hranici, senzory tento stav ohlásí malému řídicímu systému PNOZmulti 2. Výstupy PNOZmulti 2 stroj vypnou na tak dlouho, dokud nebude materiál znovu doplněn na potřebné množství. Pokud hledáte řešení ready-to-use, je možné jako alternativu PNOZmulti2 použít modulární bezpečnostní relé myPNOZ.

Výhody pro Vás – řešení s malým řídicím systémem PNOZmulti 2 a dvěma optickými senzory

  • Nákladově efektivní a časově úsporné: Řešení certifikované TÜV pro PL d / kat. 3 podle EN ISO 13849- 1 nebo SIL CL 2 podle EN/IEC 62061
  • Flexibilita: možnost použití všech základních a certifikovaných modulů PNOZmulti 2
  • Hospodárnost: možnost současného monitorování všech dalších bezpečnostních funkcí pro konkrétní aplikaci (nouzové zastavení, bezpečnostní brány atd.)
  • Výroba: integrovaná diagnostika pomocí PVIS s jasně srozumitelnými texty pro rychlé odstranění prostojů a jednoduchými pokyny pro postup
  • Úspora nákladů: monitorování více zásobníků na kartonáž pouze jedním základním modulem, možnost konfigurace bloku funkcí pro každý zásobník, použití pouze dvou senzorů
  • Možnost rozšiřování: snadné rozšíření stávajících řešení

Další informace:

Stažení letáku
Stažení technického popisu řešení

PNOZmulti 2 se dvěma optickými senzory

Úspěšný systém PNOZmulti 2 - výhody pro Vás

  • Přijatelné náklady, trvalá udržitelnost: celosvětový bezpečnostní standard pro různá prostředí automatizace a komunikačních systémů
  • bezpečný provoz zajištěný certifikovaným hardwarem i softwarem
  • od plánování až po údržbu pouze jeden systém: kdykoli je možné rozšíření nebo změna funkcí
  • flexibilní přizpůsobení v konfiguraci: ideální pro sériovou výrobu
  • minimální prostoje strojů a jejich vysoká využitelnost díky jednoduché a transparentní diagnostice
  • racionalizační potenciál, protože bezpečnostní komponenty pokrývají úlohy v oblasti automatizace

Sehraný tým - vlastnosti bezpečných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2

Vlastnosti bezpečných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2
  • Modulární systém tvořený základním modulem a rozšiřovacími moduly
  • Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator: jeden nástroj pro konfiguraci hardwaru i softwaru
  • komfortní diagnostika a vizualizace na bázi webu
  • připojení na běžné systémy Fieldbus a komunikační rozhraní
  • maximální bezpečnost: v závislosti na zapojení bezpečnostní kategorie až PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle EN IEC 62061
  • bezpečné kompletní řešení ve spojení s bezpečnostními senzory, decentrální periferií; obsluha a sledování

Optimální sestava - bezpečně k cíli s malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2

Konfigurovatelné malé bezpeční řídicí jednotky PNOZmulti 2 bezpečně a spolehlivě reagují v případě poruchy nebo narušení ochranných prostor. PNOZmulti 2 se postará o řízení a tím bezpečné zastavení pohybu. Malá řídicí jednotka PNOZmulti je v mnoha oborech zárukou bezpečnosti člověka i stroje:

  • Obráběcí stroje: Např. soustruhy, frézky a vrtačky
  • Tvářecí technika: mechanické lisy, malé a vysekávací lisy
  • Robotické buňky: obráběcí, svařovací a lakovací roboty
  • Balicí stroje: např. plnicí stroje (stáčení nápojů) a paletovací stroje
  • Stroje pro obrábění plastů: např. stroje pro tvarování vyfukováním
  • Laserové stroje: např. laserové svařovací a vysekávací stroje
  • Tiskařský a papírenský průmysl: např. tiskařské, obálkovací a papírenské stroje
  • Větrné elektrárny
  • Zábavní parky
  • Technika pro lanovky
  • další použití v automobilovém průmyslu, farmaceutickém průmyslu, technologii a procesní technice a v mnoha dalších oborech

Spektrum našich produktů: Malé řídicí systémy PNOZmulti 2