Mezinárodní hodnocení shody – značka CE pro stroje a potřebné konzultace

Značka CE podle aktuálních požadavků od jednoho poskytovatele služeb

Osvědčenými kompetencemi a bezchybným servisem podpoříme výrobce i provozovatele při procesu získávání značky CE. Tato značka je předepsána pro nové nebo revitalizované stroje, které jsou dováženy do EU nebo jsou na jejím území uváděny do provozu.

Od 1. 1. 1995 jsou výrobci povinni nechat své výrobky procházet řízením hodnocení shody. Umístěním značky CE výrobce potvrzuje, že stroje nebo zařízení splňují všechny potřebné bezpečnostní a zdravotní požadavky podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a rovněž nařízení o strojních zařízeních 2023/1230, platného pro EU od roku 2027. Všechny stroje dovážené ze zemí mimo Evropskou unii musí mít označení CE bez ohledu na rok jejich výroby.

Se společností Pilz vždy bezpečně a v souladu s normami – naše nabídka

Doklad o shodě v souladu s evropskými směrnicemi a nařízeními
Máte v úmyslu dovážet nebo prodávat stroje nebo zařízení uvnitř Evropského hospodářského prostoru (EHP)? K tomu budete potřebovat spolehlivého partnera se znalostmi všech potřebných směrnic a norem, který je schopen provést Vás komplikovaným procesem vedoucím k získání značky CE.

Pokud byly již certifikované jednotlivé stroje s označením CE spojeny do jednoho celku (zařízení), musí být proces hodnocení shody vč. udělení označení CE proveden pro celé zařízení. Pilz je na Vaší straně a jako expert na strojní bezpečnost Vás podpoří speciálními službami a školeními.

 

Blízký pohled na tvář muže s vousy a transparentními ochrannými brýlemi, který hledí do dálky

Naše služby v oblasti CE pro Vás

Muž s bílou ochrannou helmou, oranžovou výstražnou vestou a transparentními ochrannými brýlemi stojí ve velké hale

Převezmeme za Vás všechny úkony potřebné pro řízení o hodnocení shody podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES i EU nařízení o strojních zařízeních 2023/1230. V tom je zahrnuto:

  • Výběr a aplikace relevantních norem a směrnic
  • Posouzení rizik
  • Zpracování koncepce bezpečnosti a/nebo bezpečnostního designu
  • Hodnocení shody se směrnicí o strojních zařízeních s ohledem na základní bezpečnostní a zdravotní požadavky
  • Provedení potřebných zkoušek, testů a měření
  • Kompletace zákonem požadovaných dokladů zahrnovaných do technické dokumentace
  • Volitelné: Plnění funkce zplnomocněnce pro proces získání značky CE

Vaše výhody ve zkratce

  • Díky našemu strukturovanému procesu pro značku CE ušetříte čas i peníze.
  • Podpoříme Vás při interpretaci a aplikaci norem a směrnic.
  • Budete-li si přát, převezmeme za Vás jako Váš zplnomocněnec odpovědnost za řízení o hodnocení shody a naším podpisem potvrdíme, že byly dodrženy požadavky směrnice o strojních zařízeních.
  • Pro výrobce se sídlem mimo Evropu vystupuje Pilz jako jejich zástupce na evropském trhu v záležitostech značky CE.

Naše školení – protože znalosti chrání!

Další informace

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole