myPNOZ – modulární bezpečnostní relé

Modulární bezpečnostní relé myPNOZ se individuálně přizpůsobí Vašim požadavkům a bude zhotoveno v jednom jediném provedení. Jednoduchá manipulace, flexibilní použití, chytré funkce – to vše se postará o bezpečné monitorování Vašich bezpečnostních funkcí.

Postarejte se sami o vlastní bezpečnost

  • Individuálně
  • Na míru
  • Jednoduše

Spustit myPNOZ Creator

Více o myPNOZ Creator

Nové moduly – nové možnosti!

Funkce modulárního bezpečnostního relé myPNOZ jsme cíleně rozšířili. Tyto doplňkové funkce nabízejí výrazně širší možnosti používání a tedy ještě větší přizpůsobivost. Vždy jsme přitom měli na paměti individuální tvorbu sestav relé pomocí jednoduchého online nástroje myPNOZ Creator, jednoduché uvádění do provozu a snadné ovládání bezpečnostního relé myPNOZ. Zde je přehled nových možností:

Více bezpečných vstupů v jednom modulu

Vstupní modul yi5 (PNOZ yi5 8DI) má osm bezpečnostních vstupů, takže pro stejný počet bezpečnostních funkcí je potřeba méně modulů. To znamená úsporu nákladů i místa v rozvaděči. Jedna sestava myPNOZ je tedy využitelná pro aplikace s až 30 bezpečnými 2-kanálovými vstupními funkcemi.

Funkce OR pro celou jednu zónu

Vstupní modul yi6 (PNOZ yi6 4DI bypass) dovoluje realizovat funkci OR pro celou jednu zónu. Lze tedy alternativně používat více propojených bezpečných vstupních funkcí. To je výhodou například tehdy, jestliže aplikace vyžaduje, aby seskupené bezpečné vstupní funkce v automatickém režimu bylo možné ručně „přepsat, bypassovat“ jinou bezpečnou vstupní funkcí.

Monitorování a řízení bezpečnostních zámků ochranných bran

Vstupní modul yi7 (PNOZ yi7 lock) umožňuje řídit a monitorovat bezpečný zámek systému ochranných bran. To je optimální při monitorování ochranných bran s bezpečnostními zámky PSENmlock a PSENslock. Modul je samozřejmě možné využít i pro řízení a monitorování jiných běžně používaných bezpečnostních zámků třetích stran.

Monitorování rozpínacích/spínacích a 1-kanálových kontaktů

Vstupní modul yi8 (PNOZ yi8 4DI NO/NC) je navržen speciálně pro monitorování senzorů s jedním rozpínacím a jedním spínacím kontaktem, jaké se využívají např. u magnetického bezpečnostního spínače PSENmag. Uplatní se ale také pro monitorování jednokanálových senzorů s testovacími pulzy – například u bezpečnostních světelných 1-paprskových závor PSENopt 2S/4S.

Kombinace výstupů s časovým zpožděním a bez zpoždění

Výstupní modul yo5 (PNOZ yo5 2NO 2NO t) je vybaven čtyřmi výstupy, z nichž dva výstupy jsou se zpožděným zapínáním/vypínáním a dva bez zpoždění.

Signalizační výstupy pro jednoduchou diagnostiku

Všechny vstupní moduly (yi) a všechny vstupní/výstupní moduly (yio) disponují nyní jedním signalizačním výstupem, který zajišťuje předávání informací o stavu vstupní funkce do nadřazeného řídicího systému. Předané informace lze využít pro vizualizaci vstupní funkce a pro další standardní funkce. Výsledkem je rychlejší vyhledávání chyb a lokalizace aktivovaných bezpečnostních funkcí.

Ve třech krocích k Vašemu modulárnímu bezpečnostnímu relé

myPNOZ You Create Icon

Sami vytvoříte

Pomocí uživatelsky komfortního nástroje myPNOZ Creator si snadno sami vytvoříte vaše individuální bezpečnostní relé myPNOZ. Vyberete si potřebné bezpečnostní funkce a myPNOZ Creator sám zvolí optimální hardware. Funkcí simulace si funkčnost Vaší sestavy ověříte. Pokud bude všechno v pořádku, můžete si několika kliknutím Vaše bezpečnostní relé myPNOZ objednat.

  • Individuálně
myPNOZ We Build Icon

Sami sestavíte

Každé myPNOZ smontujeme přesně podle Vaší individuální konfigurace jako zcela jedinečnou sestavu. Navíc provedeme parametrizaci dle Vašich požadavků, např. nastavení typu spuštění nebo časového zpoždění. Po otestování systému Vám modulární bezpečnostní relé zašleme.

  • Na míru
myPNOZ You Install Icon

Sami nainstalujete

Instalace myPNOZ je rychlá a jednoduchá. Vaše bezpečnostní relé myPNOZ obdržíte připravené pro instalaci plug-and-play’. K uvedení do provozu nepotřebujete žádný software. Výrazně si snížíte náklady na kabeláž.

  • Jednoduše

Charakteristiky produktu

Modulární bezpečnostní relé Vás přesvědčí svou přizpůsobitelností a inteligencí. Relé tvoří jeden hlavový modul a maximálně osm rozšiřovacích modulů. To vše slouží pro bezpečné monitorování 1 až 30 vstupních funkcí jako např. nouzové zastavení, ochranné brány, zámek bezpečnostní světelné závory, dvouruční ovládání IIIA/C a povolovací tlačítko.

  • Nadřazené bezpečnostní funkce a napájení prostřednictvím hlavového modulu
  • K dispozici jsou četné vstupní moduly, výstupní moduly a kombinované vstupní/výstupní moduly
  • Monitorování částí strojních zařízení v nezávislých bezpečnostních zónách
  • Spojení modulů pomocí konektoru sběrnice
  • Až 4 bezpečnostní funkce v každém jednom vstupním modulu, s volitelným propojením AND/OR
  • Výstupní moduly s polovodičovými nebo reléovými výstupy s časovým zpožděním nebo bez
  • Rozšiřování a výměna modulů bez demontáže celé sestavy a kabeláže
  • Diagnostika prostřednictvím signalizačního výstupu a indikátoru LED

Pět důvodů pro používání myPNOZ

Ikona – šetřit náklady

Ušetříte náklady
– zaplatíte pouze to, co skutečně potřebujete

Z velkého počtu dostupných modulů si Vy sami, příp. za pomoci myPNOZ Creator vyberete pouze ty funkce, které budete skutečně využívat. Pokud se Vaše požadavky změní, je možné myPNOZ kdykoli upravit a rozšířit – to Vám nabízí maximální flexibilitu.

Ikona – šetřit čas

Ušetříte čas
– snadné a rychlé uvedení do provozu

Vaše bezpečnostní relé myPNOZ Vám předáme smontované, nastavené a otestované. Bude připraveno pro uvedení do provozu „plug-and-play“ a nebudete k tomu potřebovat ani software, ani nebudete muset provádět náročné propojování kabely.

Ikona – zvýšit využitelnost

Zvýšíte využitelnost Vašich strojů
– bezpečnostními funkcemi můžete vypínat jen přesně nezbytně nutnou část stroje

S myPNOZ můžete monitorovat části zařízení jednotlivě, podle samostatných bezpečnostních zón. Navíc si můžete pro vstupní funkci zvolit volitelné propojení typu AND nebo OR.

Ikona – zabránit chybám

Zabráníte chybám
– a nebudete k tomu potřebovat znalosti programování

V myPNOZ Creator si prostě nadefinujete potřebné bezpečnostní funkce. myPNOZ Creator automaticky sám vybere optimální hardware a určí příslušné pořadí modulů.

Ikona – ušetřit místo

Ušetříte místo
– minimum modulů s minimální šířkou

Každý vstupní modul monitoruje dvě bezpečné vstupní funkce, takže jich budete potřebovat méně. Navíc má myPNOZ přesvědčivě malou šířku, a to pouhých 12,5 mm nebo max. 17,5 mm.

Leták myPNOZ

Proto byste právě nyní měli do myPNOZ investovat!

Modulární bezpečnostní relé myPNOZ umožňují řešení bezpečnosti na míru: jednoduchá, flexibilní, nákladově efektivní. Shrnuli jsme pro Vás nejdůležitější výhody produktu a inovativního internetového nástroje myPNOZ Creator.

Stáhněte si leták!

Takto se modulární bezpečnostní relé myPNOZ používá

Je lhostejné, chcete-li zabezpečit malou aplikaci pouze se dvěma bezpečnými vstupními funkcemi nebo velké aplikace s 16 či 30 vstupními funkcemi.
Modulární relé myPNOZ pokrývá široký rozsah použití a lze je využít v téměř jakémkoli automatizovaném zařízení.

Díky jednoduché manipulaci a modulární konstrukci lze modulární relé kdykoli flexibilně přizpůsobit a rozšířit.
Podívejte se na naše video a dozvíte se více o vlastnostech a možnostech použití myPNOZ.

Sestavte si vlastní myPNOZ!

Další informace

Osobní přístup k myPNOZ Creator

Více informací o nástroji myPNOZ Creator

Zjistěte si více o nástroji myPNOZ Creator a inovativním procesu objednávání.

Zjistit více!

 

Rozšiřující moduly myPNOZ

K modulům myPNOZ.

Zjistěte si více o vlastnostech modulárního bezpečnostního relé myPNOZ.

Více informací!

Leták myPNOZ

Stáhněte si leták s informacemi o myPNOZ!

V našem letáku jsme pro Vás shrnuli všechny informace o modulárním bezpečnostním relé myPNOZ.

Stáhnout leták!

Kontaktujte nás právě nyní – nezávazně

Máte k myPNOZ ještě nějaké dotazy?

Jsme připraveni zodpovědět Vám osobně jakékoli dotazy týkající se modulárního bezpečnostního relé myPNOZ.

Kontaktujte nás co nejdříve!

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole