Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Produktivní monitorování ploch - i v sérii!

Obrázek produktu – PSENscan

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan Vám umožní provádět dvourozměrné monitorování ploch s úhlem 275° a dosahem ochranného pole až 5,5 metrů. Díky volné konfiguraci výstražných a ochranných polí a rovněž možnosti přizpůsobení konkrétním stavebním podmínkám mohou být laserové skenery optimálně integrovány do nejrůznějších aplikací. Bezpečnostní laserové skenery PSENscan jsou vhodné jak pro stacionární a mobilní zabezpečení prostor, tak i pro monitorování přístupu.

Využijte pro rychlou a pohodlnou konfiguraci všech parametrů potřebných pro práci s Vaším bezpečnostním laserovým skenerem PSENscan!! Společně s konfigurovatelnými malými řídícími jednotkami PNOZmulti nebo řídícími jednotkami PSSuniversal získáte hospodárné a kompletní řešení od jednoho dodavatele.

Optimální zabezpečení nebezpečných prostor - bezpečnostní laserové skenery

Zajištění stacionárních nebezpečných zón

Zajištění stacionárních nebezpečných zón

Bezpečnostní laserový skener PSENscan umí identifikovat okamžik, kdy člověku hrozí nebezpečí vyvolané pohybem stroje. Narušení výstražného pole vyvolá kontrolované zabrzdění nebezpečného pohybu, při vstupu do chráněné zóny se pohyb zcela zastaví.

Video: Zajištění nebezpečných zón

Ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny

Ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny

V nepřehledných nebezpečných prostorách umí bezpečnostní laserový skener PSENscan bezpečně rozpoznat aktuální polohu přítomných osob. Bezpečně tak můžete zabránit opětovnému nebezpečnému pohybu.

Video: Ochrana proti překročení

Zabezpečení přístupu

Zabezpečení přístupu

Bezpečnostní skenery PSENscan optimálně zajišťují přístupy do nebezpečných prostor. Navíc jsou díky integrovaným vstupům funkce muting i pro aplikace, u kterých dochází k současnému vkládání a odebírání materiálu.

Video: Zabezpečení přístupu

Všechno pod dohledem - výhody bezpečnostního laserového skeneru PSENscan

  • Jednoduchou integraci nabízí kompaktní modul a volitelná konfigurace chráněných a výstražných polí
  • Možnost současného monitorování až tří samostatných ochranných zón a vytvoření až 70 přepínatelných konfigurací
  • Možnost sériového zapojení až 4 skenerů
  • Integrovaný displej pro rychlé získávání informací
Obrázek produktu – PSENscan close-up
Sériové zapojení PSENscan

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan v sérii

  • Možnost úspor z hlediska nákladů na kabely díky variantě Master-Encoder
  • Jednoduchá a flexibilní manipulace díky vysokému rozlišení 30, 40, 50, 70 a 150 mm
  • Vysoká využitelnost díky rozsáhlému příslušenství, jako např. výměnný hlavový a paměťový modul
  • S rozsahem teploty prostředí od -10 °C do +50 °C vhodné pro nejrůznější aplikace

Vlastnosti bezpečnostních laserových skenerů

  • Ve shodě a schváleno podle EN/IEC 61496-1 (Typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d /Kat.3) a IEC 61508 (SIL 2)
  • Velký sledovací úhel 275°
  • Dosah: 3, příp. 5,5 m bezpečnostní zóna, výstražná zóna 40 m
  • Doba reakce: 62 ms
  • Krytí: IP65
  • Jednoduchá konfigurace pomocí softwarového nástroje PNOZscan Configurator
  • Další funkce pro variantu Light, Master a Subscriber: Muting, EDM, Override
  • Další funkce pro variantu Master: restart podle ČSN EN ISO 61496-3, vertikální aplikace
Úhel otevření bezpečnostního laserového skeneru

Novinka: PSENscan – s rozhraním PROFINET

Obrázek produktu

S nyní nově dostupným rozhraním PROFINET PROFIsafe může být bezpečnostní laserový skener Pilz snadno začleněn do sítí Profinet. Jednoduché propojení vodiči přitom umožňuje rychlé uvedení do provozu. Data si lze prohlížet přímo v řídicí jednotce, a to znamená možnost rozsáhlé a rychlé diagnostiky. Nové skenery PSENscan PN nabízí i další funkce jako současné monitorování až osmi ochranných zón a rychlejší doba náběhu.

Flexibilní řešení pro Vaše aplikace

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan zaručují produktivní plošné monitorování Vašich aplikací – samostatně nebo v sériovém zapojení, i v případě výměny. Možnost monitorování až 3 bezpečnostních zón.

Monitorování až 3 bezpečnostních zón simultáně

Současné monitorování až 3 chráněných zón

Se skenerem PSENscan můžete současně a nezávisle na sobě monitorovat až tři chráněné zóny. Zastaví se vždy pouze ta část zařízení, do které vstoupí nějaká osoba. Tím lze optimalizovat bezpečnostní vzdálenosti zařízení. Důsledkem je zvýšená produktivita a ergonomie, a to při optimální bezpečnosti.

Kódování zajistí „bezporuchové sousedství“

Kódování zajistí „bezporuchové sousedství“

Dva bezpečnostní laserové skenery mohou i bez sériového zapojení pracovat díky kódování v těsné blízkosti vedle sebe. Tím stoupá využitelnost stroje a zařízení a zkracuje se doba výroby.

Vysoká využitelnost díky Fast Replacement

Vysoká využitelnost díky Fast Replacement

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan jsou vybaveny vyměnitelným paměťovým modulem. Pokud je v případě poškození nutné použít jiný laserový skener (stejný model), konfigurace se jednoduše přenese do nového přístroje.

Zabezpečení transportních systémů bez řidiče

Další informace

Přehled našich produktů: bezpečnostní laserový skener

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan Vám umožní provádět dvourozměrné monitorování ploch s úhlem 275° a dosahem ochranného pole až 5,5 metrů.

Příslušenství PSENscan

Dokonale přizpůsobeno bezpečnostnímu laserovému skeneru PSENscan: kompatibilní příslušenství pro rychlou a jednoduchou montáž.
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole