Zařízení pro kontrolu vedení

Maximální bezpečnost dlouhých vedení - PLIDdys!

Bezpečná kontrola vedení PLIDdys

Bezpečná kontrola vedení PLIDdys nabízí při propojení dvěma vodiči bezpečné zapínání a tím i maximální bezpečnost při dlouhých trasách vedení. PLIDdys vyloučí nechtěné zapnutí nebo rozběh Vašeho zařízení v případě poruchy. To je výhodné zejména u zřetězených nebo široce rozvětvených zařízení, která nejsou vždy zcela přehledná.

Monitorování vedení: Vaše výhody ve zkratce

  • Detekce všech možných závad na vedení díky nepřetržité kontrole zajišťované PLIDdys, není třeba provádět specifické testy
  • Zapojení PLIDdys do stávajícího systému vedení – nízké náklady
  • Jednoduchá integrace do stávajících zařízení díky malé montážní velikosti
  • Úspora nákladů zajištěná zachováním stávající periferie
  • Vhodné pro délky vedení až do 3 000 metrů
Kontrola možných závad vedení a ochrana před zapnutím v případě poruchy.

Optimální řešení PLIDdys: Vlastnosti

  • kompaktní provedení
  • jednoduché doplnění stávajícího zařízení
  • PLIDdys je možné integrovat např. do senzoru nebo spínače
  • optimální řešení pro bezpečné vedení / spojení v kombinaci s vyhodnocovacím modulem PNOZ e8.1p

Příklady použití: Kontrola vedení PLIDdys

  • Lanovky, výtahy
  • Těžní pásy / pásové dopravníky v povrchových i podzemních dolech
  • Tunelovací stroje
  • Lisovací linky
  • Pouťové atrakce
  • Aplikace pro tažení kabelů
  • Propojené/rozvětvené části zařízení
Příklady použití: Kontrola vedení PLIDdys

Spektrum našich produktů: PLIDdys

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole