IO-Link Safety

Bezpečná komunikace až do periferie – v jednom systému

IO-Link Safety Vám umožní integrovat snímače bezpečně až z nejposlednější polní úrovně – rychle, pohodlně, v souladu s celosvětovou standardizací podle IEC 61139-2. Přímé výhradní spojení mezi dvěma komunikačními body point-to-point umožňuje maximální bezpečnost až do PL e (SIL 3) a je nezávislé na použité sběrnici Fieldbus.

Vaše výhody:

  • Bezpečná komunikace od řídicí jednotky až po snímač
  • Optimalizovaná diagnostika procesu díky rozšířené analýze dat
  • Kompletní systém zahrnující řídicí master modul a snímače od společnosti Pilz
  • Podpora našich expertů při integraci

Využijte našich expertních zkušeností, které nabízíme jako partner i tvůrce IO-Link Safety – podpoříme Vás při integraci do Vaší aplikace!

Seznamte se s IO-Link Safety – nejlépe prostřednictvím bezplatného webináře!

Experti ve webináři

Zjistěte si, jak může IO-Link Safety pomoci Vaší automatizaci k tomu, aby byla bezpečnější, efektivnější a spolehlivě zvládala budoucí úkoly. Naši experti Vám v rámci webináře poskytnou ucelený náhled:

  • IO-Link & IO-Link Safety – co se pod těmito pojmy skrývá?
  • Výhody pro Vaši aplikaci
  • Technické základy
  • IO-Link Safety Pilz
  • Příklady z praxe pro průmyslové využití

(Webinář je k dispozici výhradně v anglickém jazyce.)

IO-Link Safety: Flexibilní Jednoduchý. Inteligentní.

Symbolický obrázek zvýšení
Symbolický obrázek hodin
Symbolický obrázek lupy

Zvyšte Vaši produktivitu

Moduly IO-Link Safety se identifikují automaticky a přímo přebírají parametry. To zjednodušuje výměnu, omezuje dobu odstávek a snižuje počet variant – výsledkem jsou nižší nároky na skladování a větší efektivnost.

Ušetřete čas 

Jednoduché propojení point-to-point pomocí standardních kabelů a konektorů usnadňuje instalaci. Konfigurace modulu pro rychlé uvedení do provozu se pohodlně provádí buď pomocí parametrizace PLC nebo konfiguračním nástrojem Pilz.

Optimalizuje své procesy

IO-Link Safety dodává diagnostická data přímo do řídicí jednotky – pro přesně zaměřenou údržbu a optimalizované procesy. Zvýšíte potřebnou transparentnost stavu Vašich strojních zařízení a data využijete pro optimalizaci procesů.

Takto se IO-Link Safety používá

Je ve Vašich zařízeních nainstalován velký počet bezpečnostních senzorů? Pak je IO-Link Safety pro Vás to pravé řešení. Rozšíření technologie IO-Link umožňuje bezpečnou a průběžnou komunikaci od řídicího systému až po senzory související s bezpečností. Jednoduchá integrace v externím prostředí s rychlým propojením a možností diagnostiky dat nabízí rozsáhlý potenciál pro realizaci automatizace flexibilním a současně produktivním způsobem.

Více informací najdete v našem časopise pro zákazníky

Obrázek: IO-Link Safety
Schéma stroje

Balicí zařízení se zabezpečeným přístupem 

  • Požadavek:  

Integrace bezpečnostních senzorů úsporná z hlediska času a místa.  

  • Řešení: 

Decentrální IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS pro integraci bezpečnostních světelných závor PSENopt II advanced IOLS a zabezpečení ochranných bran. Na IOLS-Master je připojeno rovněž nouzové zastavení a signální světelné kontrolky IO-Link. 

  • Výhody: 

Prostorově úsporná integrace díky decentrálnímu umístění modulu Master a zjednodušené propojení. Podstatná úspora času při instalaci. 

Schéma robotické buňky

Transport materiálu s integrovanými roboty

  • Požadavek:  

Zabezpečení přístupů a bezpečnostních bran a minimalizace prostoje strojů

  • Řešení:  

IO-Link Safety Master Pilz umožňuje integraci bezpečnostních světelných závor s funkcí Muting a ovládací jednotky PITgatebox IOLS. Ta slouží jako „rozbočovač IO-Link Safety“ pro bezpečnostní zámek PSENmlock. 

  • Výhody:  

Jednoduchá a časově úsporná instalace bezpečnostních senzorů a inteligentní diagnostika dat pro preventivní údržbu.

IO-Link Safety Pilz

Pro integraci IO-Link Safety je zapotřebí Master, periferní zařízení jako bezpečnostní senzory a vhodné kabely a dále konfigurační nástroj. Pilz nabízí kompletní systém od jednoho dodavatele – bezpečný a spolehlivý.

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
Obrázek skupiny: produkty, kabelové propojení
Konstruktér stroje s laptopem a konfiguračním nástrojem IO-Link Safety u propojeného výrobního zařízení

IO-Link Safety Master

Jako rozhraní pro bezpečnostní řídicí systém umožňuje IO-Link Safety Master komunikaci z bodu do bodu až do nejposlednější polní úrovně. Pilz Master PDP 67 IOLS umožňuje kromě prvků IO-Link Safety i připojení standardních senzorů a ovladačů IO-Link a klasických bezpečnostních senzorů.

IO-Link Safety Devices 

IO-Link Safety Devices komunikují přímo s IO-Link Safety Master a poskytují důležité informace o stavu. Bezpečnostními světelnými závorami PSENopt II Advanced IOLS nabízí Pilz první modul IO-Link Safety pro zabezpečení přístupu. Ovládací jednotka PITgatebox IOLS může být společně s bezpečnostním zámkem PSENmlock využita pro zabezpečení ochranných bran.

Kabel a konfigurační nástroj

IO-Link Safety pracuje s 3-žilovým nestíněným standardním kabelem. S IO-Link Safety lze přenášet až 32 bajtů dat obousměrně, rychlostí až 230,4 kbit/s. Z portfolia kabelů Pilz si zvolíte délku vhodnou pro Vaši aplikaci. Pomocí konfiguračního nástroje Pilz snadno IO-Link Safety Master a I/O prvky nakonfigurujete a nastavíte vhodné parametry.

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]