Bezpečnostní relé / bezpečnostní spínací moduly PNOZ

PNOZ – optimální řešení bezpečnosti pro jakýkoli požadavek

Bezpečnostní relé / bezpečnostní spínací moduly PNOZ

Bezpečnostní relé PNOZ monitorují bezpečnostní funkce jako nouzové zastavení, ochranné dveře, optické závory, dvouruční ovládání, bezpečnostní rohože, zastavení a otáčky pohonů a mnohé další. Bezpečnostní relé PNOZ se denně osvědčují v provozu, a to v milionových počtech a po celém světě.

V roce 1987 si firma Pilz nechala patentovat první bezpečnostní modul pro nouzové vypnutí pro ochranu lidí i strojů. To byl významný milník na cestě k bezpečnostní technice. Během velmi krátké doby se bezpečnostní relé PNOZ staly nejvíce používaným bezpečnostním relé na celém světě. Název PNOZ dnes představuje synonymum pro pojem bezpečnostní relé. PNOZ – originál!

Neustálý vývoj pokračoval od jednoduchých modulů až k modulárnímu bezpečnostnímu relé myPNOZ a konfigurovatelným malým řídicím jednotkám PNOZmulti, které dnes představují celosvětový standard bezpečnosti pro strojní zařízení.

Nové modulární bezpečnostní relé myPNOZ

Na míru podle Vašich individuálních požadavků a vyrobeno jako jedinečný kus přímo pro Vás. Vaše bezpečnostní relé myPNOZ obdržíte předem smontované, seřízení a testované. Postačí pouze provést montáž metodou Plug-and-play. Jednodušší už to opravdu být nemůže nebo myslíte, že ano?

Dozvědět se více!

Vsaďte na osvědčený standard v bezpečnostní technice – Vaše výhody

  • mezinárodní certifikace
  • vysoká využitelnost zařízení a nepatrné prostoje díky komfortní diagnostice
  • rychlejší uvádění do provozu a jednodušší propojování díky vybavení modulů zásuvnými svorkami
  • kompletní řešení, složené z vyhodnocovacích jednotek, vhodné senzoriky, povelových a hlásících zařízení
  • maximální bezpečnost – až do úrovně PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle IEC 62061
Výhody bezpečnostních relé a bezpečnostních spínacích modulů PNOZ

Najít správné bezpečnostní relé

Přehled vlastností našich bezpečnostních relé

Přehled vlastností našich bezpečnostních relé

Naše bezpečnostní relé se od produktů jiných výrobců odlišují různými rozsahy napájecího napětí, počtem bezpečnostních kontaktů a počtem nebo typem připojovacích svorek. Zjistěte si v článku v lexikonu více o funkcích bezpečnostních relé.
Naše bezpečnostní moduly lze na základě jejich různých charakteristik a funkcí rozdělit do následujících skupin výrobků:

myPNOZ

  • bezpečnostní relé s interní kombinační logikou
  • individuální sestavení pomocí myPNOZ Creator
  • výroba na míru v množství 1 kusu
  • jednoduché a rychlé uvedení do provozu

PNOZsigma

  • maximální funkce a minimální konstrukční šířka
  • nastavitelné provozní režimy a časy
  • možnost rozšiřování díky modulární struktuře

PNOZ X

  • bezpečnost pro každou funkci
  • elektromechanické, bezpotenciálové
  • velký rozsah napájecích napětí

PNOZcompact

  • čtvercové, jednoduché, žluté
  • optimální pro sériovou výrobu s velkým počtem kusů
  • základní funkce bezpečnostní aplikace

PNOZelog

  • jednoduché propojování
  • žádné opotřebení
  • rozšířená diagnostika

Komfortní servis díky jednoduché obsluze

Komfortní servis díky jednoduché obsluze
  • připojení všech běžných vodičů s dutinkami i bez nich
  • jednoduché a rychlé propojení
  • dvě svorky na jeden pól, jednotlivé uvolňování vodičů (výhodné při instalaci nebo změně propojení)
  • úspora nákladů při výměně modulů, protože není nutné nové propojování a nedochází tak ani k chybám
  • samostatné odpojení při kontrole napětí
  • kódované konektory pro snadnou instalaci bez nebezpečí záměny, lepší manipulace při servisu
  • nevyžadují údržbu díky definované svěrací síle, na rozdíl od šroubovacích svorek není nutné pravidelné dotahování, nevznikají dodatečné náklady na utahování svorek
  • kontakty odolávají i silným vibracím a otřesům
  • bezproblémové rozvádění potenciálů

Optimální bezpečnostní relé pro jakoukoliv aplikaci

Kromě klasické funkce nouzového vypnutí dnes bezpečnostní relé monitorují ochranné dveře, optické závory, dvouruční ovládání, spínací rohože, muting, zastavení a otáčky pohonů a četné další bezpečnostní funkce.

 

 

 

Přejete si více informací? Přečtěte si kapitolu 5.1! Kompendium bezpečnosti v německém jazyce nabízí všechny potřebné informace o bezpečnosti strojů.

Kompendium bezpečnosti
Klasická funkce nouzového vypnutí

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní relé

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole