Zabezpečení nebezpečných zón neoddělujícími ochrannými zařízeními

Bezpečnostní snímače využívající optické principy, skener a radar

K neoddělujícím ochranným zařízením patří především bezdotyková ochranná zařízení. Sem patří následující technologie: optické snímače jako jsou optické závory s jedním nebo více paprsky nebo bezpečnostní laserové skenery. Kromě klasických bezdotykových ochranných zařízení patří k bezbariérovým řešením bezpečnosti i bezpečnostní radarové systémy.

Všem technologiím je společné: maximální úroveň bezpečnosti, krátké doby reakce, diagnostická rozhraní pro odstraňování poruch, jednoduchá konfigurace a obsluha, odolnost pro vysokou využitelnost. Technologie tak kombinují bezpečnost a produktivitu s komfortem pro uživatele.

Příklad použití bezdotykového ochranného zařízení

Přehled všech aplikací

Zabezpečení míst otevřených přístupů a zásahů

S bezpečnostními optickými závorami zajistíte spolehlivě monitorování otevřených přístupů a míst zásahů do nebezpečných prostor. Především tam, kde je nutné aktivně zasahovat do výrobního procesu, např. při vkládání a odebírání materiálu, jsou optické závory tím správným řešením.

Bezpečnostní optické závory se umísťují na přístupy, příp. místa zásahů do nebezpečných prostor. Infračervené paprsky spolehlivě identifikují osoby nebo objekty, které naruší ochranné pole. Jakmile dojde k přerušení světelného paprsku, je okamžitě aktivován příkaz k bezpečnému vypnutí. Stroje a zařízení se zastaví.

Podle požadavků zajišťují optické závory ochranu prstů, rukou a těla podle EN/IEC 61496-1/-2. Nabízejí rychlou dobu reakce a mohou být proto umístěny blíže k nebezpečnému prostoru. Aby ochranná funkce zůstala zachována a přitom bylo možné přepravovat přes optickou závoru materiál, lze nainstalovat rozšířené funkce Blanking - možná přítomnost určitého objektu v ochranném poli a Muting - dočasné přemostění ochranné funkce. Optické závory umožňují i ochranu proti přesahu a překročení. Uživatelé mohou využít výhod optických závor, které umožňují postupné řazení ochranných polí bez "mrtvých" zón.

 

Stacionární a mobilní zabezpečení nebezpečných zón

Spektrum využití bezpečnostních laserových skenerů je velmi rozmanité: Od stacionárních aplikací k zabezpečení prostor, přes zajištění přístupu až po aplikace s ochranou proti překročení (blokování opětovného spuštění). Navíc slouží pro zabezpečení transportních systémů bez řidiče (AGVS/FTS).   
 
Jako bezpečnostní produkt kategorie 3 podle IEC/EN 61496 monitorují bezpečnostní laserové skenery dvourozměrné plochy. Laserový paprsek přitom snímá monitorovanou plochu. Vzdálenost k objektu se zjišťuje měřením časového rozdílu mezi vysláním a opětovným vstupem světelného impulsu. Aby bylo možné rozpoznat objekty v různých směrech, je laser odkláněn rotujícím zrcadlem a může tak registrovat prostor 275° kolem skeneru.

Chráněné prostory mohou mít flexibilní vybavení, protože pouhým jedním skenerem je možné sledovat více oddělených zón. Možný je i výběr z velkého počtu různých konfigurací. 

Monitorování ochranného prostoru v drsných podmínkách nasazení

Jestliže je při monitorování nebezpečných zón v náročných podmínkách vyžadována vysoká odolnost použitého zařízení, dostávají se optické snímače často na hranice svých možností. Tak je tomu například v kovoprůmyslu, průmyslu pro zpracování dřeva nebo u venkovních aplikací. Díky použitému principu měření nabízejí radarové systémy významné výhody: FMCW (frequency modulated continuous wave) – radarové monitorování objemu s frekvencí 24 - 24,25 GHz je přitom mimořádně odolné vůči vnějším vlivům jako je prach, nečistoty, déšt, světlo nebo jiskření.

Radarová technologie je vhodná pro aplikace až do SIL 2, PL d a kategorie 3. Radarové systémy jsou s vysokou spolehlivostí využitelné i v případě výrazného kolísání teplot. Několik sériově zapojených senzorů vysílá radarové paprsky, a to dovoluje vyhodnocování odrazu měnícího se v čase. Takto je možné zjistit i překážky, které se v chráněném prostoru pohybují.

Konfigurace ochranného prostoru se může měnit v závislosti na velikost monitorovaného úseku. Senzory využívající radarovou technologii jsou mimořádně vhodné pro všechny aplikace s ochranou proti vstupu (blokování opětovného spuštění) v drsných podmínkách, např. při svařování v robotické buňce. Uplatní se i při zabezpečování stacionárních aplikací nebo zajištění přístupu k pracovnímu prostoru.

Porovnání optických, kamerových a radarových snímačů

Technologie Princip měření, funkce Aplikace Výhody
Bezpečnostní optická závora
  • laser nebo infračervené světlo
  • detekuje statické objekty
  • monitorování 2D prostor
  • statická instalace
  • zabezpečení přístupu a zásahu
  • zabezpečení míst vkládání rukou
  • ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny
  • ochrana prstů
  • velký dosah
  • krátké doby reakce
  • doplňkové funkce muting, blanking a kaskádování
Bezpečnostní laserový skener
  • laser
  • detekuje překážky
  • monitorování 2D prostor
  • stacionární a mobilní aplikace
  • stacionární a mobilní zabezpečení nebezpečných zón
  • ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny
  • zabezpečení přístupu s vertikálními aplikacemi
  • přesná ostrost hran
  • rychlé doby reakce
  • přesná definice monitorovaných ploch
  • doplňkové funkce: muting, blanking, sériové zapojení, vyhodnocování enkodérů, přepínání zón
Bezpečné radarové systémy
  • FMCW radar: 24GHz (elektromagnetická energie)
  • detekuje objekty na bázi vody a kovu
  • reaguje na pohyb
  • monitorování objemu
  • ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny
  • stacionární a mobilní zabezpečení nebezpečných zón
  • zabezpečení přístupu 
  • vysoká odolnost vůči externím vlivům prostředí
  • Self Teaching Background (STB)
  • funkce: muting

 

Kompletní řešení pro bezproblémovou souhru

U bezpečnostního vybavení strojních zařízení nezáleží pouze na jednotlivých komponentech, ale zejména na jejich souhře 

Pilz vás podpoří při výběru a integraci vhodného řešení.

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole